Modèle A1-310 - Roue cylindrique droite en inox - Module 1,5 - Largeur denture 15mm
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
Transmission
engrenages
Roues denture droite inox
Powered by
CAD模型選擇
{michaud_chailly_transmission/transmission/engrenages/roue_dent_droit_en_inox/a1_310.prj},{NB=michaud_chailly_A1-310-25-1},{ARTNR=21899025},{WST=1.4305},{M=1.5},{Z=25},{PDF=PDF Katalogseite},{B1=15.0},{DA=40.50},{D=37.50},{NL=15},{NDD=25},{B=10},{MD=2.1},{GEW=166.000},{REF=A1-310-25-1},{ND=25},{D1=10},{D2=40.5},{D3=25},{L1=15},{COUPLE=207},{POIDS=0.166},{INFOS=INFOTEXTE},{HIDE=2},{WEB=WWW}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
LINA
明細表
REF
Reference
ⁿ/ₐ
ND
Nombre de dents
ⁿ/ₐ
D1
H7
[mm]
D2
[mm]
D3
[mm]
L1
[mm]
COUPLE
[Ncm]
POIDS
[kg]
Michaud Chailly A1-310-11...
A1-310-11-1
11
6
19.5
12
10
47
0.028
Michaud Chailly A1-310-12...
A1-310-12-1
12
8
21.0
15
10
55
0.032
Michaud Chailly A1-310-14...
A1-310-14-1
14
8
24.0
15
10
69
0.042
Michaud Chailly A1-310-15...
A1-310-15-1
15
10
25.5
18
10
76
0.049
Michaud Chailly A1-310-16...
A1-310-16-1
16
10
27.0
20
10
83
0.060
Michaud Chailly A1-310-17...
A1-310-17-1
17
10
28.5
20
10
89
0.066
Michaud Chailly A1-310-18...
A1-310-18-1
18
10
30.0
22
10
96
0.079
Michaud Chailly A1-310-20...
A1-310-20-1
20
10
33.0
25
10
123
0.103
Michaud Chailly A1-310-22...
A1-310-22-1
22
10
36.0
25
15
153
0.136
Michaud Chailly A1-310-24...
A1-310-24-1
24
10
39.0
25
15
188
0.154
Michaud Chailly A1-310-25...
A1-310-25-1
25
10
40.5
25
15
207
0.166
Michaud Chailly A1-310-28...
A1-310-28-1
28
10
45.0
25
15
269
0.198
Michaud Chailly A1-310-30...
A1-310-30-1
30
10
48.0
30
15
314
0.246
Michaud Chailly A1-310-35...
A1-310-35-1
35
10
55.5
30
15
447
0.317
Michaud Chailly A1-310-40...
A1-310-40-1
40
10
63.0
40
15
606
0.454
Michaud Chailly A1-310-45...
A1-310-45-1
45
10
70.5
40
15
793
0.541
Michaud Chailly A1-310-48...
A1-310-48-1
48
10
75.0
40
15
920
0.599
Michaud Chailly A1-310-50...
A1-310-50-1
50
10
78.0
50
15
1010
0.721
Michaud Chailly A1-310-55...
A1-310-55-1
55
10
85.5
50
15
1260
0.831
Michaud Chailly A1-310-60...
A1-310-60-1
60
12
93.0
60
15
1540
1.041
Michaud Chailly A1-310-65...
A1-310-65-1
65
12
100.5
60
15
1850
1.172
Michaud Chailly A1-310-70...
A1-310-70-1
70
12
108.0
60
20
2190
1.423
Michaud Chailly A1-310-80...
A1-310-80-1
80
15
123.0
70
20
2990
1.878
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表