Modèle A2-01-inox - Chaîne à rouleaux simple en inox
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
Transmission
pignons
chaines
Powered by
CAD模型選擇
{michaud_chailly_transmission/transmission/pignons/chaines/a2_01_inox.prj},{NB=michaud_chailly_A2-01-080},{REF=A2-01-080},{VERS=1},{NORME=08 B-1},{PAS=12.700},{TYPE=Chaîne},{D1=8.51},{H1=17.0},{H2=7.75},{H3=20.9},{R=12},{POIDS=1.18},{INFOS=INFOTEXTE},{ARTNR=10599000},{BZ=Einfach-Rollenketten ähnlich DIN ISO 606 (ex DIN 8187), rostfrei},{HW=Vorgereckt und nicht geschmiert.},{MAT=Edelstahl 1.4301 (V2A)},{PB1=12,7 x 7,75},{ZOLL=1/2 x 5/16\"},{B2=11.30},{BD=4.45},{B7=3.9},{BK=12000},{GEW=0.70},{B3=11.43},{H33=10.92},{TN=bo_e-rk_rf_12.7x7.75},{ZTN=73151190},{PPATH=a2_01_inox_chaine/a2_01_inox_sbl.prj},{WEB=WWW}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
LINA
明細表
REF
ⁿ/ₐ
NORME
DIN ISO
ⁿ/ₐ
PAS
[mm]
TYPE
ⁿ/ₐ
D1
[mm]
H1
[mm]
H2
[mm]
H3
[mm]
R
à la rupture mini
[kN]
POIDS
[kg]
WEB
ⁿ/ₐ
Michaud Chailly A2-01-050
A2-01-050
05 B-1
8.000
Chaîne
5.00
8.6
3.00
11.7
3.5
0.68
WWW
Michaud Chailly A2-01-060
A2-01-060
06 B-1
9.525
Chaîne
6.35
13.5
5.72
16.8
6.2
0.86
WWW
Michaud Chailly A2-01-080
A2-01-080
08 B-1
12.700
Chaîne
8.51
17.0
7.75
20.9
12
1.18
WWW
Michaud Chailly A2-01-100
A2-01-100
10 B-1
15.875
Chaîne
10.16
19.6
9.65
23.7
14.5
2.66
WWW
Michaud Chailly A2-01-120
A2-01-120
12 B-1
19.050
Chaîne
12.07
22.7
11.68
27.3
18.5
1.33
WWW
Michaud Chailly A2-01-160
A2-01-160
16 B-1
25.400
Chaîne
15.88
36.1
17.02
41.5
40
1.7
WWW
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表