Modèle A2-150 - CHAÎNE À MAILLONS ROND SIMILAIRES DIN 766 A EN ACIER INOXYDABLE
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
Transmission
pignons
chaines_galets
Powered by
CAD模型選擇
{michaud_chailly_transmission/transmission/pignons/chaines_galets/a2_150.prj},{NB=michaud_chailly_A2-150-5},{ARTNR=77099005},{PDF=PDF Katalogseite},{D=5.000},{T=18.500},{B=17.000},{NL=3200},{MBK=12000},{GEW=0.500},{REF=A2-150-5},{D1=5},{H1=18.5},{L1=17},{CE=3200},{CRM=12000},{POIDS=0.50},{INFOS=INFOTEXTE},{WEB=WWW}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
LINA
明細表
REF
Référence
ⁿ/ₐ
D1
[mm]
H1
[mm]
L1
[mm]
CE
Charge utile environ
[N]
CRM
Charge de rupture mini
[N]
POIDS
[kg/m]
Michaud Chailly A2-150-4
A2-150-4
4
16.0
14
2000
8000
0.32
Michaud Chailly A2-150-5
A2-150-5
5
18.5
17
3200
12000
0.50
Michaud Chailly A2-150-6
A2-150-6
6
18.5
20
4000
16000
0.75
Michaud Chailly A2-150-8
A2-150-8
8
24.0
26
8000
32000
1.35
Michaud Chailly A2-150-10
A2-150-10
10
28.0
34
12000
50000
2.25
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表