Modèle A1-012-16 - Pignon à chaîne double norme BS 16 B2 - Pas 25,4 mm
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
Transmission
pignons
pre_acier
Powered by
CAD模型選擇
{michaud_chailly_transmission/transmission/pignons/pre_acier/a1_012_16.prj},{NB=michaud_chailly_A1-012-16-20},{REF=A1-012-16-20},{MAT=Acier},{DENTS=20},{D1=20},{D2=173.9},{D3=130},{D4=162.38},{L1=70},{POIDS=8.52},{INFOS=INFOTEXTE},{CNSORDERNO=102380020},{DMX=130.000},{B2=47.7},{B1=15.8},{C=2.5},{R3=26},{VERS=1},{WEB=WWW}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
LINA
明細表
REF
Référence
ⁿ/ₐ
MAT
Matière
ⁿ/ₐ
DENTS
Nbr de dents
ⁿ/ₐ
D1
[mm]
D2
[mm]
D3
[mm]
D4
[mm]
L1
[mm]
POIDS
[kg]
Michaud Chailly A1-012-16...
A1-012-16-11
Acier
11
20
101.7
64
90.14
70
2.08
Michaud Chailly A1-012-16...
A1-012-16-12
Acier
12
20
109.7
72
98.14
70
2.60
Michaud Chailly A1-012-16...
A1-012-16-13
Acier
13
20
117.7
80
106.12
70
3.18
Michaud Chailly A1-012-16...
A1-012-16-15
Acier
15
20
133.7
96
122.17
70
4.51
Michaud Chailly A1-012-16...
A1-012-16-17
Acier
17
20
149.8
112
138.22
70
5.98
Michaud Chailly A1-012-16...
A1-012-16-19
Acier
19
20
165.9
128
154.33
70
7.76
Michaud Chailly A1-012-16...
A1-012-16-20
Acier
20
20
173.9
130
162.38
70
8.52
Michaud Chailly A1-012-16...
A1-012-16-21
Acier
21
25
182.0
130
170.43
70
9.24
Michaud Chailly A1-012-16...
A1-012-16-23
Acier
23
25
198.1
130
186.53
70
10.80
Michaud Chailly A1-012-16...
A1-012-16-25
Acier
25
25
214.2
130
202.66
70
12.52
Michaud Chailly A1-012-16...
A1-012-16-30
Acier
30
25
254.6
130
243.00
70
17.48
Michaud Chailly A1-012-16...
A1-012-16-33
Acier
33
25
278.8
140
267.21
70
21.29
Michaud Chailly A1-012-16...
A1-012-16-35
Acier
35
25
294.9
140
283.36
70
23.77
Michaud Chailly A1-012-16...
A1-012-16-38
Acier
38
25
319.2
140
307.59
70
27.79
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表