Modèle A1-013-06 - Pignon à chaîne triple norme BS 06 B3 - Pas 9,525 mm
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
Transmission
pignons
pre_acier
Powered by
CAD模型選擇
{michaud_chailly_transmission/transmission/pignons/pre_acier/a1_013_06.prj},{NB=michaud_chailly_A1-013-06-20},{REF=A1-013-06-20},{VERS=1},{MAT=Acier},{DENTS=20},{D1=12},{D2=64.6},{D3=49},{D4=60.89},{L1=35},{POIDS=0.58},{INFOS=INFOTEXTE},{CNSORDERNO=103330020},{DMX=49.0},{B3=25.6},{B1=5.2},{C=1},{R3=10},{WEB=WWW}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
LINA
明細表
REF
Référence
ⁿ/ₐ
MAT
Matière
ⁿ/ₐ
DENTS
Nbr de dents
ⁿ/ₐ
D1
[mm]
D2
[mm]
D3
[mm]
D4
[mm]
L1
[mm]
POIDS
[kg]
Michaud Chailly A1-013-06...
A1-013-06-11
Acier
11
12
37.5
22
33.80
35
0.11
Michaud Chailly A1-013-06...
A1-013-06-12
Acier
12
12
40.5
25
36.80
35
0.15
Michaud Chailly A1-013-06...
A1-013-06-13
Acier
13
12
43.5
28
39.80
35
0.19
Michaud Chailly A1-013-06...
A1-013-06-14
Acier
14
12
46.5
31
42.80
35
0.23
Michaud Chailly A1-013-06...
A1-013-06-15
Acier
15
12
49.5
34
45.81
35
0.28
Michaud Chailly A1-013-06...
A1-013-06-16
Acier
16
12
52.5
37
48.82
35
0.33
Michaud Chailly A1-013-06...
A1-013-06-17
Acier
17
12
55.5
40
51.83
35
0.39
Michaud Chailly A1-013-06...
A1-013-06-18
Acier
18
12
58.6
43
54.85
35
0.45
Michaud Chailly A1-013-06...
A1-013-06-19
Acier
19
12
61.6
46
57.87
35
0.51
Michaud Chailly A1-013-06...
A1-013-06-20
Acier
20
12
64.6
49
60.89
35
0.58
Michaud Chailly A1-013-06...
A1-013-06-21
Acier
21
16
67.6
52
63.91
40
0.70
Michaud Chailly A1-013-06...
A1-013-06-23
Acier
23
16
73.7
58
69.95
40
0.87
Michaud Chailly A1-013-06...
A1-013-06-24
Acier
24
16
76.7
61
72.97
40
0.97
Michaud Chailly A1-013-06...
A1-013-06-25
Acier
25
16
79.7
64
76.00
40
1.06
Michaud Chailly A1-013-06...
A1-013-06-27
Acier
27
16
85.7
70
82.04
40
1.27
Michaud Chailly A1-013-06...
A1-013-06-28
Acier
28
16
88.8
73
85.07
40
1.39
Michaud Chailly A1-013-06...
A1-013-06-30
Acier
30
16
94.8
79
91.12
40
1.62
Michaud Chailly A1-013-06...
A1-013-06-33
Acier
33
16
103.9
80
100.20
40
1.89
Michaud Chailly A1-013-06...
A1-013-06-38
Acier
38
16
119.0
90
115.34
40
2.53
Michaud Chailly A1-013-06...
A1-013-068-45
Fonte
45
20
141.1
*88
136.54
60
4.15
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表