Modèle A1-01-06-Fonte - Pignon à chaîne double norme BS 16 B2 - Pas 25,4 mm
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
Transmission
pignons
pre_acier
Powered by
CAD模型選擇
{michaud_chailly_transmission/transmission/pignons/pre_acier/a1_01_06_fonte.prj},{NB=michaud_chailly_A1-01-068-45},{REF=A1-01-068-45},{DENTS=45},{D1=20},{D2=141.1},{D3=70},{D4=136.54},{L1=32},{KG=1.30},{INFOS=INFOTEXTE},{CNSORDERNO=151330045},{DMX=70.0},{B1=5.3},{C=1},{R3=10},{VER=0},{L5=10},{L3=8},{L4=9},{DM100=75},{DM200=105},{L11=24},{L2=24},{WEB=WWW}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
LINA
明細表
REF
Référence
ⁿ/ₐ
DENTS
Nombre de dents
ⁿ/ₐ
D1
[mm]
D2
[mm]
D3
[mm]
D4
[mm]
L1
[mm]
KG
[kg]
Michaud Chailly A1-01-068...
A1-01-068-38
38
20
119.0
70
115.34
32
1.12
Michaud Chailly A1-01-068...
A1-01-068-45
45
20
141.1
70
136.54
32
1.30
Michaud Chailly A1-01-068...
A1-01-068-57
57
20
177.5
70
172.91
32
1.55
Michaud Chailly A1-01-068...
A1-01-068-76
76
20
235.1
70
230.49
35
2.00
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表