M 622 Schwenkspannzylinder doppeltwirkend - Schwenkspannzylinder doppeltwirkend / O-Ring-Anschluss
MICROMAT Spannhydraulik
Schwenkspanner
Schwenkspanner ohne Schwenkhub
mit pneumaticher gelöst Abfrage
Powered by
CAD模型選擇
{micromat/schwenkspanner/schwenkspanner_ohne_schwenkhub/mit_pneum_geloest_abfrage/622_asmtab.prj},{NB=M622-PA-036-25-0-0-M_(e_)},{SD=36},{HUB=25},{HUBVERS=8},{A=314.5},{B=200.5},{C=168.5},{D=156.5},{E=107},{F=28},{G=86},{I=80},{J=79.5},{K=76},{L=54},{M=110},{N=36},{OX0=0.0},{OX1=0.0},{P=41.0},{Q=95},{S=15},{T=8.5},{U=14},{V=1.4},{W=11.0},{A3=94},{B3X0=20},{B3X1=20.0},{C3=50},{D3=34.0},{E3=25},{F3X=16},{G3=0},{H3X=0.0},{I3=0.0},{J3=0},{A2=50},{B2=36},{Q2=0.0},{R2=0},{SHUB=0},{MAXD=250},{MIND=30},{GEW=7.9},{VERS=7},{KOPF=PA},{KOPFVIS=Pendelauge},{HALG=25,[13:25]},{INFO1=PDF KONFIGURATIONSBEISPIEL},{INFO4=PDF AUSWAHL EINSCHWENKRICHTUNG},{INFO3=PDF AUSWAHL SCHWENKWINKEL},{RX0=-},{RX1=-},{F3=16},{H3=0},{NM=-},{MAXVOL=0.5 - 2.0},{POS=e},{H=25},{INDEX=-},{SP=0},{ER=},{SCW=0},{MA=M}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
LINA
明細表
BN
Bestellnummer
ⁿ/ₐ
KOPFVIS
Kopfform
ⁿ/ₐ
SD
Stange Ø
[mm]
HUB
Hub
[mm]
A
a
[mm]
B
b
[mm]
C
c
[mm]
D
d
[mm]
E
e
[mm]
F
f
[mm]
G
g
[mm]
I
i Ø
[mm]
J
j Ø
[mm]
K
k Ø
[mm]
L
l Ø
[mm]
M
m Ø
[mm]
N
n Ø
[mm]
O
o
[mm]
P
p
[mm]
Q
q Ø
[mm]
R
r
[mm]
S
s
[mm]
T
t Ø
[mm]
U
u Ø
[mm]
V
v
[mm]
W
w Ø
[mm]
A3
a3
[mm]
B3
b3
[mm]
C3
c3
[mm]
D3
d3 Ø
[mm]
E3
e3
[mm]
F3
f3 Ø
[mm]
G3
g3
[mm]
H3
h3
[mm]
I3
i3
[mm]
J3
j3
[mm]
NM
Anzugsdrehmoment Spannarmmutter
[Nm]
A2
Durchmesser Kolben
[mm]
B2
Durchmesser Stange
[mm]
C2
Linearhub
[mm]
E2
Schwenkwinkel
[°]
F2
Druckfläche Spannen
[cm^2]
G2
Druckfläche Entspannen
[cm^2]
H2
Volumen Spannen
[cm^3]
I2
Volumen Entpannen
[cm^3]
J2
Axiale Druckkraft bei 100 bar ohne Verluste
[kN]
SHUB
Schwenkhub
[mm]
MAXD
Maximaler Druck
[bar]
MIND
Minimaler Druck
[bar]
MAXVOL
Maximal zulässiger Volumenstrom ist Spannarmlängenabhängig
[l/min]
GEW
Gewicht
[kg]
GG
Gesamtsumme Grundpreis
[Eur]
M622-GK-028-12-0-0-M
M622-GK-028-12-0-0-M
Gabelkopf
28
12
231.5
150.5
142.0
119.0
85
27
54
65
64.6
64
45
95
28
0.0
33.5
80
-
15
8.5
14
1.4
11.0
68
13.0
20
26.5
10
12
0
0
0.0
0
-
40
28
12
0
6.4
12.6
7.7
15.1
6.4
0
250
30
0.2 - 0.9
4.3
709.0
M622-GK-028-25-0-0-M
M622-GK-028-25-0-0-M
Gabelkopf
28
25
283.5
189.5
168.0
145.0
98
27
67
65
64.6
64
45
95
28
0.0
33.5
80
-
15
8.5
14
1.4
11.0
81
13.0
20
26.5
10
12
0
0
0.0
0
-
40
28
25
0
6.4
12.6
16.0
31.4
6.4
0
250
30
0.2 - 0.9
5.0
859.0
M622-GK-036-12-0-0-M
M622-GK-036-12-0-0-M
Gabelkopf
36
12
262.5
161.5
142.5
130.5
94
28
73
80
79.5
76
54
110
36
0.0
41.0
95
-
15
8.5
14
1.4
11.0
81
20.0
30
34.0
12
14
0
0
0.0
0
-
50
36
12
0
9.5
19.6
11.3
23.6
9.5
0
250
30
0.5 - 2.0
6.9
851.0
M622-GK-036-25-0-0-M
M622-GK-036-25-0-0-M
Gabelkopf
36
25
314.5
200.5
168.5
156.5
107
28
86
80
79.5
76
54
110
36
0.0
41.0
95
-
15
8.5
14
1.4
11.0
94
20.0
30
34.0
12
14
0
0
0.0
0
-
50
36
25
0
9.5
19.6
23.6
49.1
9.5
0
250
30
0.5 - 2.0
7.9
1035.0
M622-PA-028-12-0-0-M
M622-PA-028-12-0-0-M
Pendelauge
28
12
231.5
150.5
142.0
119.0
85
27
54
65
64.6
64
45
95
28
0.0
33.5
80
-
15
8.5
14
1.4
11.0
68
13.0
33
26.5
15
12
0
0
0.0
0
-
40
28
12
0
6.4
12.6
7.7
15.1
6.4
0
250
30
0.2 - 0.9
4.3
709.0
M622-PA-028-25-0-0-M
M622-PA-028-25-0-0-M
Pendelauge
28
25
283.5
189.5
168.0
145.0
98
27
67
65
64.6
64
45
95
28
0.0
33.5
80
-
15
8.5
14
1.4
11.0
81
13.0
33
26.5
15
12
0
0
0.0
0
-
40
28
25
0
6.4
12.6
16.0
31.4
6.4
0
250
30
0.2 - 0.9
5.0
859.0
M622-PA-036-12-0-0-M
M622-PA-036-12-0-0-M
Pendelauge
36
12
262.5
161.5
142.5
130.5
94
28
73
80
79.5
76
54
110
36
0.0
41.0
95
-
15
8.5
14
1.4
11.0
81
20.0
50
34.0
25
16
0
0
0.0
0
-
50
36
12
0
9.5
19.6
11.3
23.6
9.5
0
250
30
0.5 - 2.0
7.0
851.0
M622-PA-036-25-0-0-M
M622-PA-036-25-0-0-M
Pendelauge
36
25
314.5
200.5
168.5
156.5
107
28
86
80
79.5
76
54
110
36
0.0
41.0
95
-
15
8.5
14
1.4
11.0
94
20.0
50
34.0
25
16
0
0
0.0
0
-
50
36
25
0
9.5
19.6
23.6
49.1
9.5
0
250
30
0.5 - 2.0
7.9
1035.0
M622-K1:10-028-12-X-0-0-M
M622-K1:10-028-12-X-0-0-M
Kegel 1:10
28
12
224.5
150.5
142.0
119.0
85
27
47
65
64.6
64
45
95
28
13.9
33.5
80
Ø3x5
15
8.5
14
1.4
11.0
0
13.5
16
16.0
32
M22x1.5
42
10.7
5.0
0
50
40
28
12
0
6.4
12.6
7.7
15.1
6.4
0
250
30
0.2 - 0.9
4.4
669.0
M622-K1:10-028-25-X-0-0-M
M622-K1:10-028-25-X-0-0-M
Kegel 1:10
28
25
276.5
189.5
168.0
145.0
98
27
60
65
64.6
64
45
95
28
13.9
33.5
80
Ø3x5
15
8.5
14
1.4
11.0
0
13.5
16
16.0
32
M22x1.5
55
10.7
5.0
0
50
40
28
25
0
6.4
12.6
16.0
31.4
6.4
0
250
30
0.2 - 0.9
5.1
819.0
M622-K1:10-036-12-X-0-0-M
M622-K1:10-036-12-X-0-0-M
Kegel 1:10
36
12
242.5
161.5
142.5
130.5
94
28
53
80
79.5
76
54
110
36
17.5
41.0
95
Ø4x8
15
8.5
14
1.4
11.0
0
13.0
18
20.0
46
M30x1.5
43
13.0
5.5
0
140
50
36
12
0
9.5
19.6
11.3
23.6
9.5
0
250
30
0.5 - 2.0
7.0
781.0
M622-K1:10-036-25-X-0-0-M
M622-K1:10-036-25-X-0-0-M
Kegel 1:10
36
25
294.5
200.5
168.5
156.5
107
28
66
80
79.5
76
54
110
36
17.5
41.0
95
Ø4x8
15
8.5
14
1.4
11.0
0
13.0
18
20.0
46
M30x1.5
56
13.0
5.5
0
140
50
36
25
0
9.5
19.6
23.6
49.1
9.5
0
250
30
0.5 - 2.0
8.0
965.0
M622-K15-028-12-X-0-0-M
M622-K15-028-12-X-0-0-M
Kegel 15°
28
12
224.5
150.5
142.0
119.0
85
27
47
65
64.6
64
45
95
28
11.8
33.5
80
Ø3x5
15
8.5
14
1.4
11.0
0
10.0
16
16.0
30
M16x1.5
42
10.6
7.3
3
40
40
28
12
0
6.4
12.6
7.7
15.1
6.4
0
250
30
0.2 - 0.9
4.3
669.0
M622-K15-028-25-X-0-0-M
M622-K15-028-25-X-0-0-M
Kegel 15°
28
25
276.5
189.5
168.0
145.0
98
27
60
65
64.6
64
45
95
28
11.8
33.5
80
Ø3x5
15
8.5
14
1.4
11.0
0
10.0
16
16.0
30
M16x1.5
55
10.6
7.3
3
40
40
28
25
0
6.4
12.6
16.0
31.4
6.4
0
250
30
0.2 - 0.9
5.0
819.0
M622-K15-036-12-X-0-0-M
M622-K15-036-12-X-0-0-M
Kegel 15°
36
12
242.5
161.5
142.5
130.5
94
28
53
80
79.5
76
54
110
36
14.5
41.0
95
Ø4x8
15
8.5
14
1.4
11.0
0
11.0
18
20.0
40
M24x1.5
43
Scheibe entfällt
12.5
9
125
50
36
12
0
9.5
19.6
11.3
23.6
9.5
0
250
30
0.5 - 2.0
6.9
781.0
M622-K15-036-25-X-0-0-M
M622-K15-036-25-X-0-0-M
Kegel 15°
36
25
294.5
200.5
168.5
156.5
107
28
66
80
79.5
76
54
110
36
14.5
41.0
95
Ø4x8
15
8.5
14
1.4
11.0
0
11.0
18
20.0
40
M24x1.5
56
Scheibe entfällt
12.5
9
125
50
36
25
0
9.5
19.6
23.6
49.1
9.5
0
250
30
0.5 - 2.0
7.9
965.0
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表