LB-Q5 - 安裝配件
MINDMAN
執行元件
標準氣壓缸
MCQN-標準氣壓缸
Powered by
CAD模型選擇
{mindman/air_cylinders/standard_cylinders/mcqn/q5_lb.prj},{NB=LB-Q5-50},{IDNR=},{MODEL=Q5},{TUBE=50},{A=0.750},{XTUBE=2.00},{AB=0.38},{AH=1.44},{AT=0.13},{AO=0.56},{KK=7/16-20},{S=1.75},{SA=6.00},{XA=5.63},{LF=3.62500},{WF=1.00000},{E=2.50000},{R=1.84000},{XAB=3/8},{XAH=1 7/16},{XAT=1/8},{XAO=9/16},{XS=1 3/4},{XSA=6},{XXA=5 5/8}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
LINA
明細表
MODEL
型號
ⁿ/ₐ
TUBE
氣缸內徑
[mm]
A
[Inch]
AB
[Inch]
AH
[Inch]
AT
[Inch]
AO
[Inch]
KK
[Inch]
S
[Inch]
SA
[Inch]
XA
[Inch]
LB-Q5-40
Q5
40
0.750
0.38
1.19
0.13
0.44
7/16-20
1.25
6.00
5.63
LB-Q5-50
Q5
50
0.750
0.38
1.44
0.13
0.56
7/16-20
1.75
6.00
5.63
LB-Q5-63
Q5
63
0.750
0.38
1.63
0.13
0.56
7/16-20
2.25
6.13
5.75
LB-Q5-80
Q5
80
1.125
0.50
1.94
0.17
0.75
3/4-16
2.75
7.38
6.88
LB-Q5-100
Q5
100
1.125
0.50
2.25
0.23
0.75
3/4-16
3.50
7.38
6.88
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表