PIN-J1-1-P - 安裝配件
MINDMAN
執行元件
配件
PIN
Powered by
CAD模型選擇
{mindman/air_cylinders/accessory/pin/j1_pin_1_p.prj},{NB=PIN-J1-32-1-P},{IDNR=},{MODEL=J1},{TUBE=32},{A=41.6},{B=36.2},{C=2.7},{D=10},{D1=9.6},{E=1.15},{SNAPRING=STW-10},{TYPE=CB : for CB accessory},{P=P : with split pin}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
LINA
明細表
MODEL
型號
ⁿ/ₐ
TUBE
氣缸內徑
[mm]
A
[mm]
B
[mm]
C
[mm]
D
[mm]
D1
[mm]
E
[mm]
SNAPRING
卡環
ⁿ/ₐ
PIN-J1-12-1-P
J1
12
14.6
10.2
2.2
5
4.8
0.70
STW-5
PIN-J1-16-1-P
J1
16
16.6
12.2
2.2
5
4.8
0.70
STW-5
PIN-J1-20-1-P
J1
20
21.0
16.2
2.4
8
7.6
0.90
STW-8
PIN-J1-25-1-P
J1
25
25.6
20.2
2.7
10
9.6
1.15
STW-10
PIN-J1-32-1-P
J1
32
41.6
36.2
2.7
10
9.6
1.15
STW-10
PIN-J1-40-1-P
J1
40
41.6
36.2
2.7
10
9.6
1.15
STW-10
PIN-J1-50-1-P
J1
50
50.6
44.2
3.2
14
13.4
1.15
STW-14
PIN-J1-63-1-P
J1
63
50.6
44.2
3.2
14
13.4
1.15
STW-14
PIN-J1-80-1-P
J1
80
64.0
56.2
3.9
18
17.0
1.35
STW-18
PIN-J1-100-1-P
J1
100
72.0
64.2
3.9
22
21.0
1.35
STW-22
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表