TA/TB/TC-Q3 - 安裝配件
MINDMAN
執行元件
標準氣壓缸
MCQI2-ISO-15552 標準PROFILE氣壓缸(無繫緊桿型)
Powered by
CAD模型選擇
{mindman/air_cylinders/standard_cylinders/mcqi2/q3_t.prj},{NB=TC-Q3-50(TA)},{MODEL=Q3},{TYPE=TA},{TUBE=50},{A=32},{E=M16 x 1.5},{TD=16},{TK=32},{TL=16},{TT=75},{TU=107},{TX=85},{TS=0},{VER=3},{R=8},{O=46.5},{D=8.000},{R1=27.000},{D1=36.000}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
LINA
明細表
MODEL
型號
ⁿ/ₐ
TUBE
氣缸內徑
[mm]
A
[mm]
E
ⁿ/ₐ
TD
[mm]
TF
[mm]
TF1
[mm]
TJ
不附磁
[mm]
TJ1
附磁
[mm]
TK
[mm]
TL
[mm]
TT
[mm]
TU
[mm]
TX
[mm]
ZB
不附磁
[mm]
ZB1
附磁
[mm]
TC-Q3-32(TA)
Q3
32
22
M10 x 1.25
12
70.5
0.0
49.5
79.5
22
12
50
74
58
120
150.0
TC-Q3-40(TA)
Q3
40
24
M12 x 1.25
16
81.0
0.0
54.0
84.0
28
16
63
95
70
135
165.0
TC-Q3-50(TA)
Q3
50
32
M16 x 1.5
16
87.0
0.0
56.0
86.0
32
16
75
107
85
143
173.0
TC-Q3-63(TA)
Q3
63
32
M16 x 1.5
20
90.5
0.0
67.5
97.5
35
20
90
130
100
158
188.0
TC-Q3-80(TA)
Q3
80
40
M20 x 1.5
20
104.5
0.0
69.5
109.5
40
20
110
150
120
174
214.0
TC-Q3-100(TA)
Q3
100
40
M20 x 1.5
25
113.5
0.0
75.5
115.5
45
25
132
182
145
189
229.0
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表