YP-M6 - 安裝配件
MINDMAN
執行元件
配件
YP
Powered by
CAD模型選擇
{mindman/air_cylinders/accessory/yp/m6_yp.prj},{NB=YP-M6-12},{CODE=YP-M6-12},{MODEL=M6},{TUBE=12},{A=6},{B=12},{D=M6×1.0},{D1=6},{D2=10},{E=9},{L=31},{L1=24},{N=12},{S=17}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
LINA
明細表
MODEL
型號
ⁿ/ₐ
TUBE
氣缸內徑
ⁿ/ₐ
A
[mm]
B
[mm]
D
[mm]
D1
[mm]
D2
[mm]
E
[mm]
L
[mm]
L1
[mm]
N
[mm]
S
[mm]
YP-M6-12
M6
12
6
12
M6×1.0
6
10
9
31
24
12
17
YP-M6-20
M6
20
8
16
M8×1.25
8
14
12
42
32
16
21
YP-M6-25
M6
25
10
20
M10×1.25
10
18
15
52
40
20
25
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表