MCHB - 平行夾爪 (2爪)
MINDMAN
機械手末端工具
夾爪
平行夾爪 (2, 3爪)
MCHB-平行夾爪 (2爪)
Powered by
CAD模型選擇
{mindman/end_of_arm_tooling/grippers/parallel_gripper/mchb/mchb_asmtab.prj},{NB=MCHB-16},{IDNR=MIN},{MODEL=MCHB},{TUBE=16},{POS=33},{ACTING=},{SWITCH=},{NSW=},{C=34},{D=22},{F=M4 x 0.7 x 11 depth},{G1=33},{G2=25},{H=5},{I=24},{J=26},{K=14},{L=15},{M=14},{N=M3 x 0.5},{P=M5 x 0.8 x 5 depth},{Q=11},{R=3},{S=8},{T=22},{U=12.0},{V=7.5},{W=M4 x 0.7 x 7 depth},{X=M4 x 0.7 x 7 depth},{A1=27.5},{B1=0.0},{C1=0.7},{A2=27.5},{B2=1.3},{C2=0.0},{GH=8},{PPATH=mchb_asmtpl.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
LINA
明細表
IDNR
Ident number
[mm]
MODEL
型號
ⁿ/ₐ
TUBE
氣缸內徑
[mm]
A
[mm]
B
[mm]
C
[mm]
D
[mm]
E
[mm]
F
ⁿ/ₐ
G1
[mm]
G2
[mm]
H
[mm]
I
[mm]
J
[mm]
K
[mm]
L
[mm]
M
[mm]
N
ⁿ/ₐ
O
[mm]
P
ⁿ/ₐ
Q
[mm]
R
[mm]
S
[mm]
T
[mm]
U
[mm]
V
[mm]
W
ⁿ/ₐ
X
ⁿ/ₐ
A1
[mm]
B1
[mm]
C1
[mm]
A2
[mm]
B2
[mm]
C2
[mm]
GH
[mm]
MCHB-12
MCHB
12
63.5
50.5
28
16
20.0
M3 x 0.5 x 5 深
27
21
4
18
17
10
13
10
M3 x 0.5
16
M3 x 0.5 x 5 深
7
3
6
23
10.2
7.5
M3 x 0.5 x 5 深
M3 x 0.5 x 5 深
28.0
0.4
0.0
28.0
2.4
0.0
6
MCHB-16
MCHB
16
73.5
58.5
34
22
25.5
M4 x 0.7 x 11 深
33
25
5
24
26
14
15
14
M3 x 0.5
21
M5 x 0.8 x 5深
11
3
8
22
12.0
7.5
M4 x 0.7 x 7 深
M4 x 0.7 x 7 深
27.5
0.0
0.7
27.5
1.3
0.0
8
MCHB-20
MCHB
20
88.5
69.5
45
26
25.0
M5 x 0.8 x 8 深
44
32
6
30
35
16
19
16
M4 x 0.7
19
M5 x 0.8 x 5深
12
4
10
26
13.0
8.0
M5 x 0.8 x 8 深
M5 x 0.8 x 8 深
30.1
0.0
0.2
30.1
1.8
0.0
12
MCHB-25
MCHB
25
102.5
78.5
52
32
28.0
M6 x 1.0 x 10 深
51
37
8
36
40
20
24
20
M5 x 0.8
22
M5 x 0.8 x 5深
14
5
12
29
18.0
8.5
M6 x 1.0 x 10 深
M6 x 1.0 x 10 深
32.0
0.3
0.0
32.0
2.3
0.0
14
MCHB-32
MCHB
32
120.5
90.5
60
40
34.0
M6 x 1.0 x 10 深
59
43
10
44
46
24
30
26
M6 x 1.0
26
M5 x 0.8 x 5深
20
7
15
35
24.0
10.5
M6 x 1.0 x 10 深
M6 x 1.0 x 10 深
36.6
3.3
0.0
36.6
5.3
0.0
16
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表