MVVA - 真空產生器
MINDMAN
真空元件
真空產生器
MVVA-真空產生器
Powered by
CAD模型選擇
{mindman/vacuum_components/vacuum_pump/mvva/mvva_asmtab.prj},{NB=MVVA-15},{CODE=MVVA-15},{MODEL=MVVA},{NOZZLE=15:1.5mm},{NOZZ=15},{SWITCH=},{PT=},{A=58},{D=13.0},{F=10.0},{G=17.0},{H=23.0},{I=3.50},{J=4.3},{K=17},{LA=126.0},{LB=55.0},{M=20.3},{ME=Rc1/4},{MP=Rc1/4},{MV=Rc1/4},{PPATH=mvva_asmtpl.prj},{SILENCER=MSR02-B}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
LINA
明細表
MODEL
型號
ⁿ/ₐ
NOZZLE
噴嘴直徑
[mm]
A
[mm]
B
[mm]
C
[mm]
D
[mm]
E
[mm]
F
[mm]
G
[mm]
H
[mm]
I
[mm]
J
[mm]
K
[mm]
LA
[mm]
LB
[mm]
M
[mm]
ME
[mm]
MP
[mm]
MV
[mm]
N
[mm]
SILENCER
消音器規格
[mm]
MVVA-10
MVVA
10:1.0mm
55
34.000
15.5
10.0
9.00
8.0
13.0
18.0
3.00
4.3
14
91.0
26.0
16.0
Rc1/8
Rc1/8
Rc1/8
0.000
MSR01-B
MVVA-15
MVVA
15:1.5mm
58
36.000
20.0
13.0
10.50
10.0
17.0
23.0
3.50
4.3
17
126.0
55.0
20.3
Rc1/4
Rc1/4
Rc1/4
0.000
MSR02-B
MVVA-20
MVVA
20:2.0mm
75
43.000
29.5
18.0
13.00
14.0
23.0
32.0
5.00
5.5
22
151.8
58.8
26.3
Rc3/8
Rc3/8
Rc3/8
0.000
MSR03-B
MVVA-25
MVVA
25:2.5mm
100
60.000
40.0
17.0
20.00
16.0
20.0
50.0
5.50
6.0
28
235.5
118.5
38.0
Rc3/4
Rc3/8
Rc1/2
0.000
MSLE-06
MVVA-30
MVVA
30:3.0mm
115
60.000
40.0
20.0
20.00
20.0
33.0
50.0
5.50
6.0
30
235.5
118.5
38.0
Rc3/4
Rc1/2
Rc3/4
0.000
MSLE-06
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表