CSFJT, CPSFJT - 线性导向轴 中等精度 -一端内螺纹型-
Misumi
FA工厂自动化
01_导向轴
Powered by
CAD模型選擇
{misumi/metric/01_linear_shafts/csfjt.prj},{NB=CSFJT16-30-M4},{ST=-},{D=16},{ALT1=},{L=30.0},{M=4},{C=0.5},{ALT4=},{FC=0},{WFC=0},{A=0},{E=0},{ALT3=},{SC=0},{ALT40=},{FCJ=0},{WFCJ=0},{EJ=0},{AJ=0},{HJ=0.0}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
LINA
明細表
PN
型号
ⁿ/ₐ
D
[mm]
C
[mm]
HH
h
[mm]
W
[mm]
LL1
l1
[mm]
CSFJT6-20-M3
CSFJT6-20-M3
6
0.5
0
0
0
CSFJT8-20-M3
CSFJT8-20-M3
8
0.5
0
0
0
CSFJT10-20-M3
CSFJT10-20-M3
10
0.5
0
0
0
CSFJT12-20-M4
CSFJT12-20-M4
12
0.5
0
0
0
CSFJT13-25-M4
CSFJT13-25-M4
13
0.5
0
0
0
CSFJT16-30-M4
CSFJT16-30-M4
16
0.5
0
0
0
CSFJT20-30-M4
CSFJT20-30-M4
20
1.0
0
0
0
CSFJT25-35-M4
CSFJT25-35-M4
25
1.0
0
0
0
CSFJT30-35-M6
CSFJT30-35-M6
30
1.0
0
0
0
CSFJT35-35-M8
CSFJT35-35-M8
35
1.0
0
0
0
CSFJT40-50-M10
CSFJT40-50-M10
40
1.0
0
0
0
CSFJT50-65-M12
CSFJT50-65-M12
50
1.0
0
0
0
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表