GSFAN, GPSFAN - 导向轴 - 一端外螺纹型 -
Misumi
FA工厂自动化
01_导向轴
Powered by
CAD模型選擇
{misumi/metric/01_linear_shafts/gsfan.prj},{NB=GSFAN13-25-F2-B0-P5},{ST=-},{D=13},{ALT1=},{L=25.0},{F=2},{B=0},{ALT9=},{PMC=0},{PMS=0},{P=5},{ALT4=},{FC=0},{WFC=0},{A=0},{E=0}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
LINA
明細表
PN
型号
ⁿ/ₐ
D
[mm]
Y
(Y)最大
[mm]
R
[mm]
LSC
左侧C
[mm]
RSC
右侧C
[mm]
HHALT4
h
[mm]
GSFAN6-25-F2-B0-P3
GSFAN6-25-F2-B0-P3
6
600
0.3
0.5
0.5
0
GSFAN8-25-F2-B0-P3
GSFAN8-25-F2-B0-P3
8
800
0.3
0.5
0.5
0
GSFAN10-25-F2-B0-P4
GSFAN10-25-F2-B0-P4
10
800
0.3
0.5
0.5
0
GSFAN12-25-F2-B0-P5
GSFAN12-25-F2-B0-P5
12
1000
0.3
0.5
0.5
0
GSFAN13-25-F2-B0-P5
GSFAN13-25-F2-B0-P5
13
1000
0.3
0.5
0.5
0
GSFAN15-25-F2-B0-P5
GSFAN15-25-F2-B0-P5
15
1000
0.3
0.5
0.5
0
GSFAN16-25-F2-B0-P5
GSFAN16-25-F2-B0-P5
16
1200
0.3
0.5
0.5
0
GSFAN20-25-F2-B0-P6
GSFAN20-25-F2-B0-P6
20
1200
0.3
1.0
1.0
0
GSFAN25-25-F3-B0-P8
GSFAN25-25-F3-B0-P8
25
1200
0.3
1.0
1.0
0
GSFAN30-25-F3-B0-P8
GSFAN30-25-F3-B0-P8
30
1500
0.3
1.0
1.0
0
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表