SFPG, SSFPG, PSFPG, PSSFPG, RSFPG, RSSFPG, SFPU, SSFPU, PSFPU, PSSFPU, PFPGG, PSFPGG - 导向轴-一端台阶·一端内螺纹带扳手槽型
Misumi
FA工厂自动化
01_导向轴
Powered by
CAD模型選擇
{misumi/metric/01_linear_shafts/pfpgg.prj},{NB=SFPG16-25-F2-P6-M3-SC0},{DTS=g6},{MAT=SUJ2},{ST=-},{D=16},{ALT1=},{L=25.0},{F=2},{P=6},{M=3},{SC=0},{ALT8=},{SX=0},{ALT4=},{FC=0},{WFC=0},{A=0},{E=0},{ALT5=},{RC=0},{WRC=0},{YALT5=0},{ALT7=},{WKC=0},{CALT7=0},{KC=0},{G=0},{ALT18=},{ALT22=},{LFC=0},{AALT22=0}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
LINA
明細表
PN
零件No.
ⁿ/ₐ
D
[mm]
W
[mm]
LL1
l1
[mm]
Y
(Y)最大
[mm]
R
[mm]
LSC
左侧C
[mm]
RSC
右侧C
[mm]
HHALT4
h
[mm]
BB1
b1
[mm]
HHALT5
h
[mm]
BB
b
[mm]
TT
t
[mm]
H
[mm]
SFPG8-25-F2-P6-M3-SC0
SFPG8-25-F2-P6-M3-SC0
8
7
8
1100
0.3
0.5
0.5
0
0
0.0
0
0.0
0
SFPG10-25-F2-P6-M3-SC0
SFPG10-25-F2-P6-M3-SC0
10
8
8
1200
0.3
0.5
0.5
0
0
0.0
0
0.0
0
SFPG12-25-F2-P6-M3-SC0
SFPG12-25-F2-P6-M3-SC0
12
10
10
1400
0.3
0.5
0.5
0
0
0.0
0
0.0
0
SFPG13-25-F2-P6-M3-SC0
SFPG13-25-F2-P6-M3-SC0
13
11
10
1400
0.3
0.5
0.5
0
0
0.0
0
0.0
0
SFPG15-25-F2-P6-M3-SC0
SFPG15-25-F2-P6-M3-SC0
15
13
10
1400
0.3
0.5
0.5
0
0
0.0
0
0.0
0
SFPG16-25-F2-P6-M3-SC0
SFPG16-25-F2-P6-M3-SC0
16
14
10
1400
0.3
0.5
0.5
0
0
0.0
0
0.0
0
SFPG18-25-F2-P7-M4-SC0
SFPG18-25-F2-P7-M4-SC0
18
16
10
1400
0.3
0.5
0.5
0
0
0.0
0
0.0
0
SFPG20-25-F2-P7-M4-SC0
SFPG20-25-F2-P7-M4-SC0
20
17
10
1400
0.3
1.0
1.0
0
0
0.0
0
0.0
0
SFPG25-25-F2-P7-M4-SC0
SFPG25-25-F2-P7-M4-SC0
25
22
10
1400
0.3
1.0
1.0
0
0
0.0
0
0.0
0
SFPG30-25-F2-P8-M5-SC0
SFPG30-25-F2-P8-M5-SC0
30
27
15
1500
0.3
1.0
1.0
0
0
0.0
0
0.0
0
SFPG35-25-F2-P9-M5-SC0
SFPG35-25-F2-P9-M5-SC0
35
30
15
1500
0.5
1.0
1.0
0
0
0.0
0
0.0
0
SFPG40-25-F2-P11-M6-SC0
SFPG40-25-F2-P11-M6-SC0
40
36
20
1500
0.5
1.0
1.0
0
0
0.0
0
0.0
0
SFPG50-25-F2-P11-M6-SC0
SFPG50-25-F2-P11-M6-SC0
50
41
20
1500
0.5
1.0
1.0
0
0
0.0
0
0.0
0
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表