SFPH, SSFPH, PSFPH, PSSFPH, RSFPH, RSSFPH, SFHU, SSFHU, PSFHU, PSSFHU, PFPGH, PSFPGH - 线性导向轴-两端台阶内螺纹带扳手槽型
Misumi
FA工厂自动化
01_导向轴
Powered by
CAD模型選擇
{misumi/metric/01_linear_shafts/pfpgh.prj},{NB=SFPH16-25-F2-P6-M3-T2-SC0},{DTS=g6},{MAT=SUJ2},{ST=-},{D=16},{ALT1=},{L=25.0},{F=2},{T=2},{P=6},{M=3},{SC=0},{ALT8=},{SX=0},{ALT4=},{FC=0},{WFC=0},{A=0},{E=0},{ALT5=},{RC=0},{WRC=0},{YALT5=0},{ALT7=},{WKC=0},{CALT7=0},{KC=0},{G=0},{ALT18=},{ALT22=},{LFC=0},{AALT22=0},{ALT23=},{RFC=0},{EALT23=0}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
LINA
明細表
PN
零件No.
ⁿ/ₐ
D
[mm]
W
[mm]
LL1
l1
[mm]
Y
(Y)最大
[mm]
LSR
左侧R
[mm]
RSR
右侧R
[mm]
C
[mm]
HHALT4
h
[mm]
BB1
b1
[mm]
HHALT5
h
[mm]
BB
b
[mm]
TT
t
[mm]
HALT22
H
[mm]
HALT23
H
[mm]
SFPH8-25-F2-P6-M3-T2-SC0
SFPH8-25-F2-P6-M3-T2-SC0
8
7
8
1100
0.3
0.3
0.5
0
0
0.0
0
0.0
0
0
SFPH10-25-F2-P6-M3-T2-SC0
SFPH10-25-F2-P6-M3-T2-SC0
10
8
8
1200
0.3
0.3
0.5
0
0
0.0
0
0.0
0
0
SFPH12-25-F2-P6-M3-T2-SC0
SFPH12-25-F2-P6-M3-T2-SC0
12
10
10
1400
0.3
0.3
0.5
0
0
0.0
0
0.0
0
0
SFPH13-25-F2-P6-M3-T2-SC0
SFPH13-25-F2-P6-M3-T2-SC0
13
11
10
1400
0.3
0.3
0.5
0
0
0.0
0
0.0
0
0
SFPH15-25-F2-P6-M3-T2-SC0
SFPH15-25-F2-P6-M3-T2-SC0
15
13
10
1400
0.3
0.3
0.5
0
0
0.0
0
0.0
0
0
SFPH16-25-F2-P6-M3-T2-SC0
SFPH16-25-F2-P6-M3-T2-SC0
16
14
10
1400
0.3
0.3
0.5
0
0
0.0
0
0.0
0
0
SFPH18-25-F2-P7-M4-T2-SC0
SFPH18-25-F2-P7-M4-T2-SC0
18
16
10
1400
0.3
0.3
0.5
0
0
0.0
0
0.0
0
0
SFPH20-25-F2-P7-M4-T2-SC0
SFPH20-25-F2-P7-M4-T2-SC0
20
17
10
1400
0.3
0.3
1.0
0
0
0.0
0
0.0
0
0
SFPH25-25-F2-P7-M4-T2-SC0
SFPH25-25-F2-P7-M4-T2-SC0
25
22
10
1400
0.3
0.3
1.0
0
0
0.0
0
0.0
0
0
SFPH30-25-F2-P8-M5-T2-SC0
SFPH30-25-F2-P8-M5-T2-SC0
30
27
15
1500
0.3
0.3
1.0
0
0
0.0
0
0.0
0
0
SFPH35-25-F2-P9-M5-T2-SC0
SFPH35-25-F2-P9-M5-T2-SC0
35
30
15
1500
0.5
0.5
1.0
0
0
0.0
0
0.0
0
0
SFPH40-25-F2-P11-M6-T2-SC...
SFPH40-25-F2-P11-M6-T2-SC...
40
36
20
1500
0.5
0.5
1.0
0
0
0.0
0
0.0
0
0
SFPH50-25-F2-P11-M6-T2-SC...
SFPH50-25-F2-P11-M6-T2-SC...
50
41
20
1500
0.5
0.5
1.0
0
0
0.0
0
0.0
0
0
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表