SFAZ, SSFAZ, PSFAZ, PSSFAZ, SFZU, SSFZU, PSFZU, PSSFZU, RSFAZ, RSSFAZ, PSGGZ, PSSGGZ - 导向轴-一端外螺纹一端内螺纹带扳手槽型
Misumi
FA工厂自动化
01_导向轴
Powered by
CAD模型選擇
{misumi/metric/01_linear_shafts/pssggz.prj},{NB=SFAZ16-25-F2-B0-P4-N4-SC0},{DTS=g6},{MAT=SUJ2},{ST=-},{D=16},{ALT1=},{L=25.0},{F=2},{B=0},{ALT9=},{PMC=0},{PMS=0},{P=4},{ALT14=},{NSC=0},{N=4},{SC=0},{ALT8=},{SX=0},{ALT4=},{FC=0},{WFC=0},{A=0},{E=0},{ALT5=},{RC=0},{WRC=0},{YALT5=0},{ALT19=}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
LINA
明細表
PN
零件No.
ⁿ/ₐ
D
[mm]
W
[mm]
LL1
l1
[mm]
Y
(Y)最大
[mm]
R
[mm]
RSC
右侧C
[mm]
LSC
左侧C
[mm]
HHALT4
h
[mm]
BB1
b1
[mm]
HHALT5
h
[mm]
SFAZ6-25-F2-B0-P3-N3-SC0
SFAZ6-25-F2-B0-P3-N3-SC0
6
5
8
900
0.3
0.5
0.5
0
0
0.0
SFAZ8-25-F2-B0-P3-N3-SC0
SFAZ8-25-F2-B0-P3-N3-SC0
8
7
8
1100
0.3
0.5
0.5
0
0
0.0
SFAZ10-25-F2-B0-P3-N3-SC0
SFAZ10-25-F2-B0-P3-N3-SC0
10
8
8
1200
0.3
0.5
0.5
0
0
0.0
SFAZ12-25-F2-B0-P3-N3-SC0
SFAZ12-25-F2-B0-P3-N3-SC0
12
10
10
1400
0.3
0.5
0.5
0
0
0.0
SFAZ13-25-F2-B0-P4-N3-SC0
SFAZ13-25-F2-B0-P4-N3-SC0
13
11
10
1400
0.3
0.5
0.5
0
0
0.0
SFAZ15-25-F2-B0-P4-N3-SC0
SFAZ15-25-F2-B0-P4-N3-SC0
15
13
10
1400
0.3
0.5
0.5
0
0
0.0
SFAZ16-25-F2-B0-P4-N4-SC0
SFAZ16-25-F2-B0-P4-N4-SC0
16
14
10
1400
0.3
0.5
0.5
0
0
0.0
SFAZ18-25-F2-B0-P5-N4-SC0
SFAZ18-25-F2-B0-P5-N4-SC0
18
16
10
1400
0.3
0.5
0.5
0
0
0.0
SFAZ20-25-F2-B0-P5-N4-SC0
SFAZ20-25-F2-B0-P5-N4-SC0
20
17
10
1400
0.3
1.0
1.0
0
0
0.0
SFAZ25-25-F2-B0-P6-N4-SC0
SFAZ25-25-F2-B0-P6-N4-SC0
25
22
10
1400
0.3
1.0
1.0
0
0
0.0
SFAZ30-25-F3-B0-P8-N6-SC0
SFAZ30-25-F3-B0-P8-N6-SC0
30
27
15
1500
0.3
1.0
1.0
0
0
0.0
SFAZ35-25-F3-B0-P10-N8-SC...
SFAZ35-25-F3-B0-P10-N8-SC...
35
30
15
1500
0.5
1.0
1.0
0
0
0.0
SFAZ40-40-F5-B0-P12-N10-S...
SFAZ40-40-F5-B0-P12-N10-S...
40
36
20
1500
0.5
1.0
1.0
0
0
0.0
SFAZ50-50-F5-B0-P16-N12-S...
SFAZ50-50-F5-B0-P16-N12-S...
50
41
20
1500
0.5
1.0
1.0
0
0
0.0
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表