SFBN, SSFBN, RSFBN, RSSFBN, PSFBN, PSSFBN, PSGBN, PSSGBN, SFBK, SSFBK, PSFBK - 导向轴 内六角型 外螺纹型、外螺纹·轴径同尺寸型
Misumi
FA工厂自动化
01_导向轴
Powered by
CAD模型選擇
{misumi/metric/01_linear_shafts/sfbn.prj},{NB=SFBN12-25-F2-B0-P3},{TS=1},{DTS=g6},{MAT=1},{ST=1},{D=12},{DTOL1=-0.006/-0.017},{DTOL2=-0.016/-0.043},{DTOL3=0/-0.008},{P=3},{MT='3','3','4','4','5','5','6','6','8','8','10','10'},{MG='5','5','6','6','8','8','10','10'},{MMSC='10','10'},{ALT1=},{PMC=},{PMS=},{PMIN=6},{PMAX1=10},{F=2},{B=0},{ALT2=},{L=25.0},{LL=7.5},{BB=5.0},{LMIN1=20},{LMAX1=1398},{LMAX2=500},{L2=998},{Y2=540},{R1=0.3},{C1=0.5}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
LINA
明細表
PN
零件No.
ⁿ/ₐ
HT
热处理
ⁿ/ₐ
D
[mm]
DTOL
D公差g6
[mm]
LTOL
L公差
[mm]
Y
(Y)最大
[mm]
R
[mm]
C
[mm]
SFBN6-25-F2-B0-P3
SFBN6-25-F2-B0-P3
高频淬火 58HRC-
6
-0.004/-0.012
0
900
0.3以下
0.5以下
SFBN8-25-F2-B0-P3
SFBN8-25-F2-B0-P3
高频淬火 58HRC-
8
-0.005/-0.014
0
1100
0.3以下
0.5以下
SFBN10-25-F2-B0-P3
SFBN10-25-F2-B0-P3
高频淬火 58HRC-
10
-0.005/-0.014
0
1200
0.3以下
0.5以下
SFBN12-25-F2-B0-P3
SFBN12-25-F2-B0-P3
高频淬火 58HRC-
12
-0.006/-0.017
0
1400
0.3以下
0.5以下
SFBN13-25-F2-B0-P4
SFBN13-25-F2-B0-P4
高频淬火 58HRC-
13
-0.006/-0.017
0
1400
0.3以下
0.5以下
SFBN15-25-F2-B0-P4
SFBN15-25-F2-B0-P4
高频淬火 58HRC-
15
-0.006/-0.017
0
1400
0.3以下
0.5以下
SFBN16-25-F2-B0-P4
SFBN16-25-F2-B0-P4
高频淬火 58HRC-
16
-0.006/-0.017
0
1400
0.3以下
0.5以下
SFBN18-25-F2-B0-P5
SFBN18-25-F2-B0-P5
高频淬火 58HRC-
18
-0.006/-0.017
0
1400
0.3以下
0.5以下
SFBN20-25-F2-B0-P5
SFBN20-25-F2-B0-P5
高频淬火 58HRC-
20
-0.007/-0.020
0
1400
0.3以下
1.0以下
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表