SFHAM, SSHAM, PSHAM, PSSHAM, RSHAM, RSSHAM, PSHGM - 导向轴 两端外螺纹带退刀槽·带通孔型
Misumi
FA工厂自动化
01_导向轴
Powered by
CAD模型選擇
{misumi/metric/01_linear_shafts/sfham.prj},{NB=SFHAM15-25-F5-M5-T5-N5-H4},{DTS=g6},{MAT=SUJ2},{ST=-},{D=15},{ALT1=},{L=25.0},{F=5},{ALT11=},{MMC=0},{MMS=0},{M=5},{T=5},{ALT12=},{NMC=0},{NMS=0},{N=5},{H=4},{Y=500},{ALT4=},{FC=0},{WFC=0},{A=0},{E=0},{ALT5=},{RC=0},{WRC=0},{YALT5=0}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
LINA
明細表
PN
零件No.
ⁿ/ₐ
D
[mm]
DD
d
[mm]
Y
(Y)最大
[mm]
LSC
左侧C
[mm]
RSC
右侧C
[mm]
HHALT4
h
[mm]
BB1
b1
[mm]
HHALT5
h
[mm]
SFHAM8-25-F5-M5-T5-N5-H4
SFHAM8-25-F5-M5-T5-N5-H4
8
3
500
0.5
0.5
0
0
0.0
SFHAM10-25-F5-M5-T5-N5-H4
SFHAM10-25-F5-M5-T5-N5-H4
10
3
500
0.5
0.5
0
0
0.0
SFHAM12-25-F5-M5-T5-N5-H4
SFHAM12-25-F5-M5-T5-N5-H4
12
3
500
0.5
0.5
0
0
0.0
SFHAM13-25-F5-M5-T5-N5-H4
SFHAM13-25-F5-M5-T5-N5-H4
13
4
500
0.5
0.5
0
0
0.0
SFHAM15-25-F5-M5-T5-N5-H4
SFHAM15-25-F5-M5-T5-N5-H4
15
4
500
0.5
0.5
0
0
0.0
SFHAM16-25-F5-M5-T5-N5-H4
SFHAM16-25-F5-M5-T5-N5-H4
16
4
500
0.5
0.5
0
0
0.0
SFHAM18-25-F5-M5-T5-N5-H5
SFHAM18-25-F5-M5-T5-N5-H5
18
6
500
0.5
0.5
0
0
0.0
SFHAM20-25-F5-M5-T5-N5-H5
SFHAM20-25-F5-M5-T5-N5-H5
20
6
500
1.0
1.0
0
0
0.0
SFHAM25-25-F5-M5-T5-N5-H6
SFHAM25-25-F5-M5-T5-N5-H6
25
7
500
1.0
1.0
0
0
0.0
SFHAM30-25-F5-M6-T5-N6-H6
SFHAM30-25-F5-M6-T5-N6-H6
30
7
500
1.0
1.0
0
0
0.0
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表