SFHN, SSFHN, PSFHN, PSSFHN, RSFHN, RSSFHN, PSGHN - 导向轴 一端外螺纹带通孔型
Misumi
FA工厂自动化
01_导向轴
Powered by
CAD模型選擇
{misumi/metric/01_linear_shafts/sfhn.prj},{NB=SFHN15-25-F2-B0-P4-H4},{DTS=g6},{MAT=SUJ2},{ST=-},{D=15},{ALT1=},{L=25.0},{F=2},{B=0},{ALT9=},{PMC=0},{PMS=0},{P=4},{H=4},{ALT4=},{FC=0},{WFC=0},{A=0},{E=0},{ALT5=},{RC=0},{WRC=0},{YALT5=0},{ALT7=},{KC=0},{G=0}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
LINA
明細表
PN
零件No.
ⁿ/ₐ
D
[mm]
DD
d
[mm]
Y
(Y)最大
[mm]
R
[mm]
LSC
左侧C
[mm]
RSC
右侧C
[mm]
HHALT4
h
[mm]
BB1
b1
[mm]
HHALT5
h
[mm]
BB
b
[mm]
TT
t
[mm]
SFHN8-25-F2-B0-P3-H4
SFHN8-25-F2-B0-P3-H4
8
3
500
0.3
0.5
0.5
0
0
0.0
0
0.0
SFHN10-25-F2-B0-P3-H4
SFHN10-25-F2-B0-P3-H4
10
3
500
0.3
0.5
0.5
0
0
0.0
0
0.0
SFHN12-25-F2-B0-P3-H4
SFHN12-25-F2-B0-P3-H4
12
3
500
0.3
0.5
0.5
0
0
0.0
0
0.0
SFHN13-25-F2-B0-P4-H4
SFHN13-25-F2-B0-P4-H4
13
4
500
0.3
0.5
0.5
0
0
0.0
0
0.0
SFHN15-25-F2-B0-P4-H4
SFHN15-25-F2-B0-P4-H4
15
4
500
0.3
0.5
0.5
0
0
0.0
0
0.0
SFHN16-25-F2-B0-P4-H4
SFHN16-25-F2-B0-P4-H4
16
4
500
0.3
0.5
0.5
0
0
0.0
0
0.0
SFHN18-25-F2-B0-P5-H5
SFHN18-25-F2-B0-P5-H5
18
6
500
0.3
0.5
0.5
0
0
0.0
0
0.0
SFHN20-25-F2-B0-P5-H5
SFHN20-25-F2-B0-P5-H5
20
6
500
0.3
1.0
1.0
0
0
0.0
0
0.0
SFHN25-25-F2-B0-P6-H6
SFHN25-25-F2-B0-P6-H6
25
7
500
0.3
1.0
1.0
0
0
0.0
0
0.0
SFHN30-25-F3-B0-P8-H6
SFHN30-25-F3-B0-P8-H6
30
7
500
0.3
1.0
1.0
0
0
0.0
0
0.0
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表