SFIN, SSFIN, PSFIN, PSSFIN, RSFIN, RSSFIN, PSGIN, PSSGIN - 导向轴 -内螺纹嵌入型- 一端外螺纹型
Misumi
FA工厂自动化
01_导向轴
Powered by
CAD模型選擇
{misumi/metric/01_linear_shafts/sfin.prj},{NB=SFIN18-27-F2-B0-P5-N4},{DTS=g6},{MAT=SUJ2},{ST=-},{D=18},{ALT1=},{L=27.0},{F=2},{B=0},{ALT9=},{PMC=0},{PMS=0},{P=5},{N=4},{V=12},{LL=13},{ALT3=},{SC=0},{ALT4=},{FC=0},{E=0}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
LINA
明細表
PN
零件No.
ⁿ/ₐ
D
[mm]
V
V 孔径
[mm]
LL
l 孔深度
[mm]
Y
(Y)最大
[mm]
R
[mm]
LSC
左侧C
[mm]
RSC
右侧C
[mm]
W
[mm]
LL1
l1
[mm]
HHALT4
h
[mm]
SFIN12-25-F2-B0-P3-N4
SFIN12-25-F2-B0-P3-N4
12
8
9
1400
0.3
0.5
0.5
0
0
0
SFIN13-25-F2-B0-P4-N4
SFIN13-25-F2-B0-P4-N4
13
10
11
1400
0.3
0.5
0.5
0
0
0
SFIN15-25-F2-B0-P4-N4
SFIN15-25-F2-B0-P4-N4
15
10
11
1400
0.3
0.5
0.5
0
0
0
SFIN16-27-F2-B0-P4-N4
SFIN16-27-F2-B0-P4-N4
16
12
13
1400
0.3
0.5
0.5
0
0
0
SFIN18-27-F2-B0-P5-N4
SFIN18-27-F2-B0-P5-N4
18
12
13
1400
0.3
0.5
0.5
0
0
0
SFIN20-34-F2-B0-P5-N5
SFIN20-34-F2-B0-P5-N5
20
16
17
1400
0.3
1.0
1.0
0
0
0
SFIN25-40-F2-B0-P6-N6
SFIN25-40-F2-B0-P6-N6
25
20
21
1400
0.3
1.0
1.0
0
0
0
SFIN30-40-F3-B0-P8-N6
SFIN30-40-F3-B0-P8-N6
30
20
21
1500
0.3
1.0
1.0
0
0
0
SFIN35-40-F3-B0-P10-N6
SFIN35-40-F3-B0-P10-N6
35
20
21
1500
0.3
1.0
1.0
0
0
0
SFIN40-40-F5-B0-P12-N6
SFIN40-40-F5-B0-P12-N6
40
20
21
1500
0.3
1.0
1.0
0
0
0
SFIN50-40-F5-B0-P16-N6
SFIN50-40-F5-B0-P16-N6
50
20
21
1500
0.3
1.0
1.0
0
0
0
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表