SL-PSSFGF, SH-PSSFGF - (Precision Cleaning) Linear Shaft - Stepped, Threaded One Ends, Precision
Misumi
FA工厂自动化
01_导向轴
Powered by
CAD模型選擇
{misumi/metric/01_linear_shafts/sl_pssfgf.prj},{NB=SL-PSSFGF16-25-F10-B5-P6-M5},{DTS=f8},{MAT=SUS304},{ST=HCP10},{CM=SL-},{D=16},{ALT1=},{L=25.0},{F=10},{B=5},{P=6},{ALT11=},{MMC=0},{MMS=0},{M=5},{ALT3=},{SC=0},{ALT4=},{FC=0},{WFC=0},{A=0},{E=0},{ALT5=},{RC=0},{WRC=0},{YALT5=0},{ALT7=},{KC=0},{G=0}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
LINA
明細表
PN
零件No.
ⁿ/ₐ
TYPE
Type
ⁿ/ₐ
D
[mm]
Y
(Y)最大
[mm]
R
[mm]
LSC
左侧C
[mm]
RSC
右侧C
[mm]
W
[mm]
LL1
l1
[mm]
HHALT4
h
[mm]
BB1
b1
[mm]
HHALT5
h
[mm]
BB
b
[mm]
TT
t
[mm]
SL-PSSFGF8-25-F10-B5-P6-M...
SL-PSSFGF8-25-F10-B5-P6-M...
SL-PSSFGF
8
800
0.3
0.5
0.5
0
0
0
0
0.0
0
0.0
SL-PSSFGF10-25-F10-B5-P6-...
SL-PSSFGF10-25-F10-B5-P6-...
SL-PSSFGF
10
800
0.3
0.5
0.5
0
0
0
0
0.0
0
0.0
SL-PSSFGF12-25-F10-B5-P6-...
SL-PSSFGF12-25-F10-B5-P6-...
SL-PSSFGF
12
800
0.3
0.5
0.5
0
0
0
0
0.0
0
0.0
SL-PSSFGF13-25-F10-B5-P6-...
SL-PSSFGF13-25-F10-B5-P6-...
SL-PSSFGF
13
800
0.3
0.5
0.5
0
0
0
0
0.0
0
0.0
SL-PSSFGF15-25-F10-B5-P6-...
SL-PSSFGF15-25-F10-B5-P6-...
SL-PSSFGF
15
800
0.3
0.5
0.5
0
0
0
0
0.0
0
0.0
SL-PSSFGF16-25-F10-B5-P6-...
SL-PSSFGF16-25-F10-B5-P6-...
SL-PSSFGF
16
800
0.3
0.5
0.5
0
0
0
0
0.0
0
0.0
SL-PSSFGF18-25-F10-B5-P6-...
SL-PSSFGF18-25-F10-B5-P6-...
SL-PSSFGF
18
800
0.3
0.5
0.5
0
0
0
0
0.0
0
0.0
SL-PSSFGF20-25-F10-B5-P6-...
SL-PSSFGF20-25-F10-B5-P6-...
SL-PSSFGF
20
800
0.3
1.0
1.0
0
0
0
0
0.0
0
0.0
SL-PSSFGF25-25-F10-B5-P6-...
SL-PSSFGF25-25-F10-B5-P6-...
SL-PSSFGF
25
800
0.3
1.0
1.0
0
0
0
0
0.0
0
0.0
SL-PSSFGF30-25-F10-B5-P7-...
SL-PSSFGF30-25-F10-B5-P7-...
SL-PSSFGF
30
800
0.3
1.0
1.0
0
0
0
0
0.0
0
0.0
SL-PSSFGF35-25-F20-B8-P11...
SL-PSSFGF35-25-F20-B8-P11...
SL-PSSFGF
35
800
0.5
1.0
1.0
0
0
0
0
0.0
0
0.0
SL-PSSFGF40-25-F20-B10-P1...
SL-PSSFGF40-25-F20-B10-P1...
SL-PSSFGF
40
800
0.5
1.0
1.0
0
0
0
0
0.0
0
0.0
SL-PSSFGF50-25-F20-B10-P1...
SL-PSSFGF50-25-F20-B10-P1...
SL-PSSFGF
50
800
0.5
1.0
1.0
0
0
0
0
0.0
0
0.0
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表