SPJD, RSPJD, PSPJD - 导向轴-一端外螺纹一端内螺纹管型
Misumi
FA工厂自动化
01_导向轴
Powered by
CAD模型選擇
{misumi/metric/01_linear_shafts/spjd.prj},{NB=SPJD13-30-F2-B0-P12-N10},{MAT=SUJ2(52100 Bearing Steel)(1.3505_100Cr6)},{HT=Induction Hardening 58 HRC~},{ST=0},{D=13},{ALT1=},{P=12},{N=10},{NALG='10','T1'},{ALT2=},{L=30.0},{LMAX=998.0},{F=2},{B=0},{Y=1000},{DD=7},{R1=0.3},{C2=0.5},{ALT3=},{SC=0},{WSC=0},{X=0},{ASSCFGGUITL=1}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
LINA
明細表
PN
零件No.
ⁿ/ₐ
MAT
材质
ⁿ/ₐ
HT
热处理
ⁿ/ₐ
D
[mm]
DTOL
D容差
[mm]
LTOL
L公差
[mm]
Y
Y 最大
[mm]
DD
d
[mm]
R
[mm]
C
[mm]
SPJD6-25-F2-B2-P6-N3
SPJD6-25-F2-B2-P6-N3
SUJ2
高频淬火 58HRC-
6
-0.004/-0.012
0
600
2
0.3以下
0.5以下
SPJD8-25-F2-B2-P8-N4
SPJD8-25-F2-B2-P8-N4
SUJ2
高频淬火 58HRC-
8
-0.005/-0.014
0
800
3
0.3以下
0.5以下
SPJD10-25-F2-B0-P8-N5
SPJD10-25-F2-B0-P8-N5
SUJ2
高频淬火 58HRC-
10
-0.005/-0.014
0
800
4
0.3以下
0.5以下
SPJD12-25-F2-B0-P10-N8
SPJD12-25-F2-B0-P10-N8
SUJ2
高频淬火 58HRC-
12
-0.006/-0.017
0
1000
6
0.3以下
0.5以下
SPJD13-30-F2-B0-P12-N10
SPJD13-30-F2-B0-P12-N10
SUJ2
高频淬火 58HRC-
13
-0.006/-0.017
0
1000
7
0.3以下
0.5以下
SPJD16-36-F2-B2-P16-N12
SPJD16-36-F2-B2-P16-N12
SUJ2
高频淬火 58HRC-
16
-0.006/-0.017
0
1200
10
0.3以下
0.5以下
SPJD20-48-F2-B2-P20-N16
SPJD20-48-F2-B2-P20-N16
SUJ2
高频淬火 58HRC-
20
-0.007/-0.020
0
1200
14
0.3以下
1以下
SPJD25-60-F2-B0-P24-N20
SPJD25-60-F2-B0-P24-N20
SUJ2
高频淬火 58HRC-
25
-0.007/-0.020
0
1200
16
0.3以下
1以下
SPJD30-60-F2-B0-P24-N20
SPJD30-60-F2-B0-P24-N20
SUJ2
高频淬火 58HRC-
30
-0.007/-0.020
0
1500
17
0.3以下
1以下
SPJD35-72-F2-B0-P30-N24
SPJD35-72-F2-B0-P30-N24
SUJ2
高频淬火 58HRC-
35
-0.009/-0.025
0
1500
19
0.5以下
1以下
SPJD40-72-F2-B0-P30-N24
SPJD40-72-F2-B0-P30-N24
SUJ2
高频淬火 58HRC-
40
-0.009/-0.025
0
1500
20
0.5以下
1以下
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表