SPJT, SSPJT, PSPJT, RSPJT - 导向轴-一端内螺纹管型
Misumi
FA工厂自动化
01_导向轴
Powered by
CAD模型選擇
{misumi/metric/01_linear_shafts/spjt.prj},{NB=SPJT16-30-M12},{MAT=SUJ2},{ST=-},{D=16},{ALT1=},{L=30.0},{M=12},{C=0.5},{ALT2=},{ALT20=},{K=0},{ALT3=},{WSC=0},{X=0},{ALT21=},{RH=0}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
LINA
明細表
PN
零件No.
ⁿ/ₐ
D
[mm]
DD
d
[mm]
C
[mm]
V
[mm]
W
[mm]
LL1
l1
[mm]
DD1
d1
[mm]
SPJT6-20-M3
SPJT6-20-M3
6
2
0.5
0
0
0
0
SPJT8-20-M4
SPJT8-20-M4
8
3
0.5
0
0
0
0
SPJT10-20-M5
SPJT10-20-M5
10
4
0.5
0
0
0
0
SPJT12-20-M8
SPJT12-20-M8
12
6
0.5
0
0
0
0
SPJT13-25-M10
SPJT13-25-M10
13
7
0.5
0
0
0
0
SPJT16-30-M12
SPJT16-30-M12
16
10
0.5
0
0
0
0
SPJT20-30-MT3
SPJT20-30-MT3
20
14
1.0
0
0
0
0
SPJT25-40-M20
SPJT25-40-M20
25
16
1.0
0
0
0
0
SPJT30-40-M20
SPJT30-40-M20
30
17
1.0
0
0
0
0
SPJT35-48-M24
SPJT35-48-M24
35
19
1.0
0
0
0
0
SPJT40-50-M24
SPJT40-50-M24
40
20
1.0
0
0
0
0
SPJT50-60-M30
SPJT50-60-M30
50
26
1.0
0
0
0
0
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表