VFAM, VFPM, VSFAM, VSFPM, VRAM, VRPM, VSRAM, VSRPM, VPSFAMG, VPSFPMG - 精密型导向轴-台阶型/台阶带扳手槽型-两端外螺纹型
Misumi
FA工厂自动化
01_导向轴
Powered by
CAD模型選擇
{misumi/metric/01_linear_shafts/vfam.prj},{NB=VFAM12-25-F5-B0-P5-M0-T5-S0-Q5-N0},{TS=AM},{MAT=SUJ2},{ST=-},{D=12},{ALT1=},{L=25.0},{F=5},{T=5},{B=0},{S=0},{P=5},{Q=5},{ALT2=},{MMC=0},{MMS=0},{M=0},{ALT3=},{NMC=0},{NMS=0},{N=0},{SC=0},{Y=350}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
LINA
明細表
PN
型号
ⁿ/ₐ
D
[mm]
W
[mm]
LL1
l1
[mm]
Y
(Y)最大
[mm]
C
[mm]
VFAM4-25-F5-B0-P3-M0-T5-S...
VFAM4-25-F5-B0-P3-M0-T5-S...
4
0
0
200
0.2
VFAM5-25-F5-B0-P3-M0-T5-S...
VFAM5-25-F5-B0-P3-M0-T5-S...
5
0
0
300
0.2
VFAM6-25-F5-B0-P3-M0-T5-S...
VFAM6-25-F5-B0-P3-M0-T5-S...
6
0
0
300
0.5
VFAM8-25-F5-B0-P3-M0-T5-S...
VFAM8-25-F5-B0-P3-M0-T5-S...
8
0
0
300
0.5
VFAM10-25-F5-B0-P4-M0-T5-...
VFAM10-25-F5-B0-P4-M0-T5-...
10
0
0
350
0.5
VFAM12-25-F5-B0-P5-M0-T5-...
VFAM12-25-F5-B0-P5-M0-T5-...
12
0
0
350
0.5
VFAM13-25-F5-B0-P5-M0-T5-...
VFAM13-25-F5-B0-P5-M0-T5-...
13
0
0
350
0.5
VFAM15-25-F5-B0-P5-M0-T5-...
VFAM15-25-F5-B0-P5-M0-T5-...
15
0
0
350
0.5
VFAM16-25-F5-B0-P5-M0-T5-...
VFAM16-25-F5-B0-P5-M0-T5-...
16
0
0
350
0.5
VFAM18-25-F5-B0-P5-M0-T5-...
VFAM18-25-F5-B0-P5-M0-T5-...
18
0
0
350
0.5
VFAM20-25-F5-B0-P6-M0-T5-...
VFAM20-25-F5-B0-P6-M0-T5-...
20
0
0
450
1.0
VFAM25-25-F5-B0-P8-M0-T5-...
VFAM25-25-F5-B0-P8-M0-T5-...
25
0
0
450
1.0
VFAM30-25-F5-B0-P8-M0-T5-...
VFAM30-25-F5-B0-P8-M0-T5-...
30
0
0
450
1.0
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表