VFJZ, VSFJZ, VPFJZ, VPSFJZ, VRJZ, VPSFJZG - 精密型导向轴 两端内螺纹带扳手槽型
Misumi
FA工厂自动化
01_导向轴
Powered by
CAD模型選擇
{misumi/metric/01_linear_shafts/vfjz.prj},{NB=VFJZ13-25-M4-N4-SC0},{MAT=SUJ2},{ST=-},{D=13},{ALT1=},{L=25.0},{ALT13=},{MSC=0},{M=4},{ALT14=},{NSC=0},{N=4},{SC=0},{W=11},{LL1=10},{C=0.5},{ALT4=},{FC=0},{WFC=0},{A=0},{E=0},{ALT8=},{SX=0},{ALT18=},{ALT19=}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
LINA
明細表
PN
零件No.
ⁿ/ₐ
D
[mm]
W
[mm]
LL1
l1
[mm]
C
[mm]
HHALT4
h
[mm]
VFJZ6-25-M3-N3-SC0
VFJZ6-25-M3-N3-SC0
6
5
8
0.5
0
VFJZ8-25-M3-N3-SC0
VFJZ8-25-M3-N3-SC0
8
7
8
0.5
0
VFJZ10-25-M3-N3-SC0
VFJZ10-25-M3-N3-SC0
10
8
8
0.5
0
VFJZ12-25-M4-N4-SC0
VFJZ12-25-M4-N4-SC0
12
10
10
0.5
0
VFJZ13-25-M4-N4-SC0
VFJZ13-25-M4-N4-SC0
13
11
10
0.5
0
VFJZ15-25-M4-N4-SC0
VFJZ15-25-M4-N4-SC0
15
13
10
0.5
0
VFJZ16-25-M4-N4-SC0
VFJZ16-25-M4-N4-SC0
16
14
10
0.5
0
VFJZ18-25-M4-N4-SC0
VFJZ18-25-M4-N4-SC0
18
16
10
0.5
0
VFJZ20-30-M4-N4-SC0
VFJZ20-30-M4-N4-SC0
20
17
10
1.0
0
VFJZ25-30-M4-N4-SC0
VFJZ25-30-M4-N4-SC0
25
22
10
1.0
0
VFJZ30-30-M6-N6-SC0
VFJZ30-30-M6-N6-SC0
30
27
15
1.0
0
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表