SHKLB, SHKLM, SHKLS, SHKLA - 导向轴支座 - L型(机械加工件) - 标准型
Misumi
FA工厂自动化
02_导向轴支座
Powered by
CAD模型選擇
{misumi/metric/02_shaft_supports/shkla_asmtab.prj},{NB=SHKLB13-20},{TS=HFT},{MAT=S45C},{ST=BO},{D=13},{H=20},{L=25},{T=8},{S=6},{W=18},{W1=13},{M=M4},{L1=13},{DD=4.5},{THMD=4},{THDMIN=3.242},{HM=5.000},{HH1=12},{HH=20,25,30,40},{PPATH=shklb/shkla_asmtpl.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
LINA
明細表
PN
型号
ⁿ/ₐ
AC
附件
ⁿ/ₐ
D
[mm]
L
[mm]
H1
[mm]
T
[mm]
S
[mm]
W
[mm]
W1
[mm]
M
M 止动螺丝
ⁿ/ₐ
L1
[mm]
DD
d
[mm]
SHKLB3-10
SHKLB3-10
1个内六角止动螺丝
3
20
15
6
4
14
10
M3
10
3.6
SHKLB4-10
SHKLB4-10
1个内六角止动螺丝
4
20
16
6
4
14
10
M3
10
3.6
SHKLB5-15
SHKLB5-15
1个内六角止动螺丝
5
20
22
6
4
14
10
M3
10
3.6
SHKLB6-15
SHKLB6-15
1个内六角止动螺丝
6
20
23
6
4
14
10
M3
10
3.6
SHKLB8-15
SHKLB8-15
1个内六角止动螺丝
8
25
24
8
6
18
13
M4
13
4.5
SHKLB10-20
SHKLB10-20
1个内六角止动螺丝
10
25
30
8
6
18
13
M4
13
4.5
SHKLB12-20
SHKLB12-20
1个内六角止动螺丝
12
25
31
8
6
18
13
M4
13
4.5
SHKLB13-20
SHKLB13-20
1个内六角止动螺丝
13
25
32
8
6
18
13
M4
13
4.5
SHKLB15-20
SHKLB15-20
1个内六角止动螺丝
15
25
33
8
6
18
13
M4
13
4.5
SHKLB16-20
SHKLB16-20
1个内六角止动螺丝
16
25
33
8
6
18
13
M4
13
4.5
SHKLB20-25
SHKLB20-25
1个内六角止动螺丝
20
40
43
10
8
26
18
M6
24
6.6
SHKLB25-30
SHKLB25-30
1个内六角止动螺丝
25
40
50
10
8
26
18
M6
24
6.6
SHKLB30-35
SHKLB30-35
1个内六角止动螺丝
30
50
58
12
10
32
22
M6
30
9.0
SHKLB35-40
SHKLB35-40
1个内六角止动螺丝
35
50
65
12
10
32
22
M6
30
9.0
SHKLB40-40
SHKLB40-40
1个内六角止动螺丝
40
50
70
16
10
36
26
M8
30
9.0
SHKLB50-50
SHKLB50-50
1个内六角止动螺丝
50
65
88
16
15
40
28
M8
40
14.0
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表