SHMPBNH, SHMPMNH, SHMPSNH, SHMPANH - 导向轴支座 - 紧凑型(机械加工件) - 加厚分离型 - 高度H指定型
Misumi
FA工厂自动化
02_导向轴支座
Powered by
CAD模型選擇
{misumi/metric/02_shaft_supports/shmpbnh_asmtab.prj},{NB=SHMPBNH16-15},{MAT=S45C},{ST=Black Oxide},{D=16},{H=15.0},{HH=[15:25/0.1]},{L=42},{H0=12},{T=20},{L1=28},{DD=6.6},{DD1=11.0},{LL=6.5},{C=2},{PPATH=shmpbnh/shmpbnh_asmtpl.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
LINA
明細表
PN
零件No.
ⁿ/ₐ
D
[mm]
L
[mm]
H1
[mm]
T
[mm]
L1
[mm]
DD
d
[mm]
DD1
d1
[mm]
LL
l
[mm]
C
[mm]
SHMPBNH8-10
SHMPBNH8-10
8
34
20.0
15
20
6.6
11.0
6.5
2
SHMPBNH10-10
SHMPBNH10-10
10
36
20.0
15
22
6.6
11.0
6.5
2
SHMPBNH12-10
SHMPBNH12-10
12
38
20.0
18
24
6.6
11.0
6.5
2
SHMPBNH15-15
SHMPBNH15-15
15
42
27.0
20
28
6.6
11.0
6.5
2
SHMPBNH16-15
SHMPBNH16-15
16
42
27.0
20
28
6.6
11.0
6.5
2
SHMPBNH20-15
SHMPBNH20-15
20
54
30.0
25
36
9.0
14.0
9.0
2
SHMPBNH25-20
SHMPBNH25-20
25
60
40.0
30
42
9.0
14.0
9.0
2
SHMPBNH30-20
SHMPBNH30-20
30
74
40.0
35
52
11.0
17.5
11.0
3
SHMPBNH35-25
SHMPBNH35-25
35
78
50.0
35
56
11.0
17.5
11.0
3
SHMPBNH40-25
SHMPBNH40-25
40
80
50.0
40
58
11.0
17.5
11.0
3
SHMPBNH50-30
SHMPBNH50-30
50
88
60.0
50
68
11.0
17.5
11.0
3
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表