SHSBB, SHSBM, SHSBS, SHSBA, SHSBK - 导向轴支座 底部安装型 开口型
Misumi
FA工厂自动化
02_导向轴支座
Powered by
CAD模型選擇
{misumi/metric/02_shaft_supports/shsbb_asmtab.prj},{NB=SHSBB16-25},{MAT=1045},{ST=Black Oxide},{D=16},{HS=25},{ALT1=-},{HC=0.0},{L=25},{TS=12},{TA=12},{L1=16},{E=15},{M=M4 Depth 8},{M1=M4},{DD=4.5},{THMD=4},{THDMIN=3.242},{DEP=8},{DD2=4.5},{DD1=8.0},{LL=4.5},{C=2.0},{HM=16.000},{H0=20},{HH=25,'25',30,'30',40,'40'},{HC1=(25:30/0.1),(30:40/0.1)},{PPATH=shsbm_templ.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
LINA
明細表
PN
零件No.
ⁿ/ₐ
AC
附件
ⁿ/ₐ
D
[mm]
L
[mm]
H1
[mm]
T
[mm]
L1
[mm]
E
[mm]
M
M 夹紧螺栓
ⁿ/ₐ
M1
ⁿ/ₐ
DD
d
[mm]
DD2
d2
[mm]
DD1
d1
[mm]
LL
l
[mm]
C
[mm]
SHSBB8-15
SHSBB8-15
1个内六角螺栓
8
16
31.0
12
10
11
M4深度8
M4
4.5
4.5
8.0
4.5
2.0
SHSBB10-20
SHSBB10-20
1个内六角螺栓
10
16
36.0
12
10
11
M4深度8
M4
4.5
4.5
8.0
4.5
2.0
SHSBB12-20
SHSBB12-20
1个内六角螺栓
12
22
38.0
12
14
13
M4深度8
M4
4.5
4.5
8.0
4.5
2.0
SHSBB13-20
SHSBB13-20
1个内六角螺栓
13
22
38.0
12
14
13
M4深度8
M4
4.5
4.5
8.0
4.5
2.0
SHSBB15-25
SHSBB15-25
1个内六角螺栓
15
25
45.0
12
16
15
M4深度8
M4
4.5
4.5
8.0
4.5
2.0
SHSBB16-25
SHSBB16-25
1个内六角螺栓
16
25
45.0
12
16
15
M4深度8
M4
4.5
4.5
8.0
4.5
2.0
SHSBB18-25
SHSBB18-25
1个内六角螺栓
18
32
51.0
16
18
18
M6 深度12
M6
6.6
6.6
11.0
6.5
2.0
SHSBB20-25
SHSBB20-25
1个内六角螺栓
20
32
51.0
16
18
18
M6 深度12
M6
6.6
6.6
11.0
6.5
2.0
SHSBB25-30
SHSBB25-30
1个内六角螺栓
25
38
58.0
16
24
21
M6 深度12
M6
6.6
6.6
11.0
6.5
2.0
SHSBB30-30
SHSBB30-30
1个内六角螺栓
30
50
63.0
22
32
24
M8深度16
M8
9.0
9.0
14.0
9.0
3.0
SHSBB35-40
SHSBB35-40
1个内六角螺栓
35
50
76.0
22
32
27
M8深度16
M8
9.0
9.0
14.0
9.0
3.0
SHSBB40-40
SHSBB40-40
1个内六角螺栓
40
50
78.0
22
32
29
M8深度16
M8
9.0
9.0
14.0
9.0
3.0
SHSBB50-40
SHSBB50-40
1个内六角螺栓
50
60
89.0
25
40
37
M12 Depth 24
M8
14.0
14.0
20.0
13.0
3.0
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表