SHSHB, SHSHM, SHSHS - 导向轴支座 铰链型 底部安装型
Misumi
FA工厂自动化
02_导向轴支座
Powered by
CAD模型選擇
{misumi/metric/02_shaft_supports/shshb_asmtab.prj},{NB=SHSHB16-25},{MAT=1045},{ST=Black Oxide},{D=16},{H=25},{HH=25},{L=40},{T=12},{L1=24},{E=14.0},{M=M5},{THMD=5},{THDMIN=4.134},{M1=M4},{THMD1=4},{THDMIN1=3.242},{DD2=7},{DD1=9.5},{LL=6},{DD=4.5},{DP=3},{LHH=8.0},{LT=6},{PPATH=shshb_templ.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
LINA
明細表
PN
型号
ⁿ/ₐ
D
[mm]
L
[mm]
H1
[mm]
T
[mm]
L1
[mm]
E
[mm]
M
M 紧固螺栓
ⁿ/ₐ
M1
ⁿ/ₐ
DD2
d2
[mm]
DD1
d1
[mm]
LL
l
[mm]
DD
d
[mm]
SHSHB8-20
SHSHB8-20
8
30
29
10
20
10.0
M4
M4
5
8.0
4
4.5
SHSHB10-20
SHSHB10-20
10
30
29
10
20
10.0
M4
M4
5
8.0
4
4.5
SHSHB12-20
SHSHB12-20
12
30
30
10
20
10.0
M4
M4
5
8.0
5
4.5
SHSHB15-25
SHSHB15-25
15
40
37
12
24
14.0
M5
M4
7
9.5
6
4.5
SHSHB16-25
SHSHB16-25
16
40
37
12
24
14.0
M5
M4
7
9.5
6
4.5
SHSHB20-25
SHSHB20-25
20
40
40
16
24
14.5
M5
M6
7
9.5
8
5.5
SHSHB25-40
SHSHB25-40
25
50
58
16
35
18.0
M6
M6
8
13.0
8
6.6
SHSHB30-40
SHSHB30-40
30
65
61
19
45
24.0
M6
M8
8
13.0
11
9.0
SHSHB35-40
SHSHB35-40
35
70
64
19
50
26.0
M8
M8
9
14.0
12
9.0
SHSHB40-40
SHSHB40-40
40
73
67
22
50
27.0
M8
M8
9
14.0
12
9.0
SHSHB50-50
SHSHB50-50
50
100
85
25
65
38.0
M10
M12
11
18.0
14
14.0
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表