SHSTB, SHSTM, SHSTS, SHSTA, SHSTD - 导向轴支座 - T型(机械加工件) - 加厚开口型-无定位孔-高度H选择型
Misumi
FA工厂自动化
02_导向轴支座
Powered by
CAD模型選擇
{misumi/metric/02_shaft_supports/shsts_asmtab.prj},{NB=SHSTB13-15},{TS=HFT},{MAT=S45C},{ST=Black Oxide},{D=13},{H=15},{L=42},{T=10},{S=6},{W=18},{L1=30},{DD=4.5},{E=13},{M=M4 Through},{THMD=4},{THDMIN=3.242},{DEP=0},{DD2=4.5},{DD1=8.0},{LL=4.5},{C=2.0},{DM=4},{HM=10.000},{H0=18},{HH=15,20,25,30},{HC1=[15:40/0.1]},{PPATH=shstb_templ.prj},{HH2=18}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
LINA
明細表
PN
零件No.
ⁿ/ₐ
AC
附件
ⁿ/ₐ
D
[mm]
L
[mm]
H1
[mm]
T
[mm]
S
[mm]
W
[mm]
L1
[mm]
DD
d
[mm]
E
[mm]
M
M 紧固螺栓
ⁿ/ₐ
DD2
d2
[mm]
DD1
d1
[mm]
LL
l
[mm]
C
[mm]
SHSTB3-10
SHSTB3-10
内六角螺栓1
3
26
21.0
8
4
10
18
3.5
7
M3 通孔
3.5
6.5
3.5
1.5
SHSTB4-10
SHSTB4-10
内六角螺栓1
4
26
21.0
8
4
10
18
3.5
7
M3 通孔
3.5
6.5
3.5
1.5
SHSTB5-10
SHSTB5-10
内六角螺栓1
5
26
22.0
8
4
10
18
3.5
8
M3 通孔
3.5
6.5
3.5
1.5
SHSTB6-10
SHSTB6-10
内六角螺栓1
6
26
22.0
8
4
10
18
3.5
8
M3 通孔
3.5
6.5
3.5
1.5
SHSTB8-10
SHSTB8-10
内六角螺栓1
8
42
26.0
10
6
18
30
4.5
11
M4通孔
4.5
8.0
4.5
2.0
SHSTB10-10
SHSTB10-10
内六角螺栓1
10
42
26.0
10
6
18
30
4.5
11
M4通孔
4.5
8.0
4.5
2.0
SHSTB12-10
SHSTB12-10
内六角螺栓1
12
42
28.0
10
6
18
30
4.5
13
M4通孔
4.5
8.0
4.5
2.0
SHSTB13-15
SHSTB13-15
内六角螺栓1
13
42
33.0
10
6
18
30
4.5
13
M4通孔
4.5
8.0
4.5
2.0
SHSTB15-15
SHSTB15-15
内六角螺栓1
15
54
35.0
10
6
30
42
4.5
15
M4深度8
4.5
8.0
4.5
2.0
SHSTB16-15
SHSTB16-15
内六角螺栓1
16
54
35.0
10
6
30
42
4.5
15
M4深度8
4.5
8.0
4.5
2.0
SHSTB18-20
SHSTB18-20
内六角螺栓1
18
67
46.0
16
8
35
50
6.6
18
M6 通孔
6.6
11.0
6.5
2.0
SHSTB20-20
SHSTB20-20
内六角螺栓1
20
67
46.0
16
8
35
50
6.6
18
M6 通孔
6.6
11.0
6.5
2.0
SHSTB25-20
SHSTB25-20
内六角螺栓1
25
67
48.0
16
8
35
50
6.6
21
M6 通孔
6.6
11.0
6.5
2.0
SHSTB30-25
SHSTB30-25
内六角螺栓1
30
85
58.0
20
10
45
65
9.0
24
M8深度16
9.0
14.0
9.0
3.0
SHSTB35-25
SHSTB35-25
内六角螺栓1
35
85
61.0
20
10
45
65
9.0
27
M8深度16
9.0
14.0
9.0
3.0
SHSTB40-30
SHSTB40-30
内六角螺栓1
40
100
68.0
20
10
60
80
9.0
29
M8深度16
9.0
14.0
9.0
3.0
SHSTB50-40
SHSTB50-40
内六角螺栓1
50
125
91.0
25
15
75
100
14.0
38
M12 深度24
14.0
20.0
13.0
3.0
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
CB - 内六角螺栓
Misumi
09.09.2019
WSSB, WSSM, WSSS,WSSA,WSSAB - 金属垫圈 -普通级 T尺寸选择型-
Misumi
07.06.2021
SFJ, SFU, SSFJ, SSFU, PSFJ, PSFU, PSSFJ, PSSFU, RSFJ, RSSFJ, PSFG, PSSFG, S...
Misumi
27.05.2023
CBSS, CBSM, CBSA, CBSR, CBSTS - 超短头内六角螺栓
Misumi
29.05.2023
CB - 内六角螺栓
Misumi
09.09.2019
LBNR, LBNL, SLBNR, SLBNL, KNTR, KNTL, SKNTR - 螺帽
Misumi
03.06.2021
AWA ,AUA ,AWY, BWY, AUY, BUY, AWU, BWU, AUU, BUU, AWS, BWS, AUS, BUSS, AWF...
Misumi
10.08.2021
WY, WR, WF, WL, WT, WM, WH, WB - 压缩弹簧
Misumi
03.06.2021
B6_ _ _ZZ, SB6_ _ _ZZ - 深沟滚珠轴承 - 双密封型
Misumi
03.06.2021
NEFS6-3030, NEFSB6-3030, NEFSY6-3030, EFS6-3030, EFSB6-3030, HFS6-3030, HFS...
Misumi
16.05.2024
SCB - 内六角螺栓 不锈钢
Misumi
03.06.2021
HTPA__S5M100, HTPA__S5M150, HTPA__S5M200, HTPA__S5M250, HTPB__S5M100, HTPB_...
Misumi
13.01.2023
NLSBG, LSBG, PLSBG, BLSBG, SLSBG, ALSBG, ABLSBG - 六角支柱 - 单侧外螺纹单侧内螺纹 - - L尺寸...
Misumi
29.05.2023
LHZR, LHFR-N, LHFR, LHFRF, LHFRR, LHFRM, LHFRM-N, LHFRMF, SLHFR, SLHFRS, LH...
Misumi
16.11.2023
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表