SHZB, SHZM, SHZS, SHZA - 导向轴支座 侧面安装孔型 分离型
Misumi
FA工厂自动化
02_导向轴支座
Powered by
CAD模型選擇
{misumi/metric/02_shaft_supports/shzb_asmtab.prj},{NB=SHZB16-25},{MAT=1045},{ST=Black Oxide},{D=16},{HS=25},{ALT1=-},{HC=0.0},{L=34},{H2=5},{TS=12},{TA=12},{L1=23},{DD=4.5},{M=M4 Depth 8},{THMD=4},{THDMIN=3.242},{DEP=8},{DD2=4.5},{DD1=8},{LL=4.5},{C=2.0},{HM=12.000},{H0=12},{HH=25,'25',30,'30',40,'40'},{HC1=(25:30/0.1),(30:40/0.1)},{PPATH=shzb_templ.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
LINA
明細表
PN
型号
ⁿ/ₐ
AC
附件
ⁿ/ₐ
D
[mm]
L
[mm]
H1
[mm]
H2
[mm]
T
[mm]
L1
[mm]
DD
d
[mm]
M
M 夹紧螺栓
ⁿ/ₐ
DD2
d2
[mm]
DD1
d1
[mm]
LL
l
[mm]
C
[mm]
SHZB8-25
SHZB8-25
内六角螺栓 2个
8
26
35.0
5
12
16
4.5
M4深度8
4.5
8
4.5
2.0
SHZB10-25
SHZB10-25
内六角螺栓 2个
10
32
35.0
5
12
20
4.5
M4深度8
4.5
8
4.5
2.0
SHZB12-25
SHZB12-25
内六角螺栓 2个
12
32
35.0
5
12
20
4.5
M4深度8
4.5
8
4.5
2.0
SHZB13-25
SHZB13-25
内六角螺栓 2个
13
32
35.0
5
12
21
4.5
M4深度8
4.5
8
4.5
2.0
SHZB15-25
SHZB15-25
内六角螺栓 2个
15
34
37.0
5
12
23
4.5
M4深度8
4.5
8
4.5
2.0
SHZB16-25
SHZB16-25
内六角螺栓 2个
16
34
37.0
5
12
23
4.5
M4深度8
4.5
8
4.5
2.0
SHZB18-30
SHZB18-30
内六角螺栓 2个
18
44
47.0
7
16
28
6.6
M6 深度12
6.6
11
6.5
2.0
SHZB20-30
SHZB20-30
内六角螺栓 2个
20
50
47.0
7
16
34
6.6
M6 深度12
6.6
11
6.5
2.0
SHZB25-30
SHZB25-30
内六角螺栓 2个
25
50
50.0
7
16
36
6.6
M6 深度12
6.6
11
6.5
2.0
SHZB30-40
SHZB30-40
内六角螺栓 2个
30
70
70.0
10
22
48
9.0
M8深度16
9.0
14
9.0
3.0
SHZB35-40
SHZB35-40
内六角螺栓 2个
35
70
70.0
10
22
48
9.0
M8深度16
9.0
14
9.0
3.0
SHZB40-40
SHZB40-40
内六角螺栓 2个
40
76
70.0
10
22
56
9.0
M8深度16
9.0
14
9.0
3.0
SHZB50-50
SHZB50-50
内六角螺栓 2个
50
97
88.0
15
25
72
14.0
M12 Depth 24
14.0
20
13.0
3.0
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表