SL-SHYS, SH-SHYS, SHD-SHYS, SL-SHYA, SH-SHYA - Precision Cleaning Shaft Supports - Side Mount - Slit Type
Misumi
FA工厂自动化
02_导向轴支座
Powered by
CAD模型選擇
{misumi/metric/02_shaft_supports/sl_shys_asmtab.prj},{NB=SL-SHYS16-25},{MAT=304},{CM=SL},{D=16},{HS=25},{ALT1=-},{HC=0.0},{L=28},{H2=5},{TS=12},{TA=12},{L1=16},{E=15},{DD=4.5},{M=M4 Depth 8},{THMD=4},{THDMIN=3.242},{DEP=8},{DD1=4.5},{DD2=8.0},{LL=4.5},{C=2.0},{HM=16.000},{H0=20},{HH=25,'25',30,'30',40,'40'},{HC1=(25:30/0.1),(30:40/0.1)},{PPATH=sl_shys/sl_shys_asmtpl.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
LINA
明細表
PN
型号
ⁿ/ₐ
AC
附件
ⁿ/ₐ
D
[mm]
L
[mm]
H1
[mm]
H2
[mm]
T
[mm]
L1
[mm]
E
[mm]
DD
d
[mm]
M
M 夹紧螺栓
ⁿ/ₐ
DD1
d2
[mm]
DD2
d1
[mm]
LL
l
[mm]
C
[mm]
SL-SHYS8-20
SL-SHYS8-20
内六角止动螺丝 1个(SUS)
8
22
36.0
5
12
10
11
4.5
M4深度8
4.5
8.0
4.5
2.0
SL-SHYS10-20
SL-SHYS10-20
内六角止动螺丝 1个(SUS)
10
22
36.0
5
12
10
11
4.5
M4深度8
4.5
8.0
4.5
2.0
SL-SHYS12-20
SL-SHYS12-20
内六角止动螺丝 1个(SUS)
12
25
38.0
5
12
14
13
4.5
M4深度8
4.5
8.0
4.5
2.0
SL-SHYS13-20
SL-SHYS13-20
内六角止动螺丝 1个(SUS)
13
25
38.0
5
12
14
13
4.5
M4深度8
4.5
8.0
4.5
2.0
SL-SHYS15-25
SL-SHYS15-25
内六角止动螺丝 1个(SUS)
15
28
45.0
5
12
16
15
4.5
M4深度8
4.5
8.0
4.5
2.0
SL-SHYS16-25
SL-SHYS16-25
内六角止动螺丝 1个(SUS)
16
28
45.0
5
12
16
15
4.5
M4深度8
4.5
8.0
4.5
2.0
SL-SHYS18-25
SL-SHYS18-25
内六角止动螺丝 1个(SUS)
18
32
51.0
7
16
18
18
6.6
M6 深度12
6.6
11.0
6.5
2.0
SL-SHYS20-25
SL-SHYS20-25
内六角止动螺丝 1个(SUS)
20
32
51.0
7
16
18
18
6.6
M6 深度12
6.6
11.0
6.5
2.0
SL-SHYS25-30
SL-SHYS25-30
内六角止动螺丝 1个(SUS)
25
38
58.0
7
16
24
21
6.6
M6 深度12
6.6
11.0
6.5
2.0
SL-SHYS30-30
SL-SHYS30-30
内六角止动螺丝 1个(SUS)
30
50
63.0
10
22
32
24
9.0
M8深度16
9.0
14.0
9.0
3.0
SL-SHYS35-40
SL-SHYS35-40
内六角止动螺丝 1个(SUS)
35
50
76.0
10
22
32
27
9.0
M8深度16
9.0
14.0
9.0
3.0
SL-SHYS40-40
SL-SHYS40-40
内六角止动螺丝 1个(SUS)
40
50
78.0
10
22
32
29
9.0
M8深度16
9.0
14.0
9.0
3.0
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表