STHWCB, STHWC, SSTHWC, ATHWC - 导向轴支座 - 支架型 开口型-标准型-两面切割法兰型
Misumi
FA工厂自动化
02_导向轴支座
Powered by
CAD模型選擇
{misumi/metric/02_shaft_supports/sthwcb_asmtab.prj},{NB=STHWCB16},{MAT=1045},{ST=Black Oxide},{D=16},{DTOL=+0.018/0},{N=9.5},{L=30},{D1=35},{H=56},{T=6},{B=12},{P=46},{K=44},{W=37},{P1=37},{F=27},{DD=5.5},{S=1.5},{S1=1.5},{X=12.0},{Y=5.0},{DD1=9.0},{DD2=5.6},{M=M5},{THMD=5},{BOLT=M5x12},{LL=12},{MASS=245},{PPATH=sthwcb_templ.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
LINA
明細表
PN
零件No.
ⁿ/ₐ
D
[mm]
DTOL
D容差
[mm]
N
固定座 N的厚度
[mm]
L
[mm]
D1
[mm]
H
[mm]
T
[mm]
B
[mm]
K
[mm]
W
[mm]
P1
[mm]
F
[mm]
DD
d
[mm]
S
[mm]
S1
[mm]
X
[mm]
Y
[mm]
DD1
d1
[mm]
DD2
d2
[mm]
M
粗牙螺纹时
ⁿ/ₐ
BOLT
螺栓M x 长度
[mm]
STHWCB8
STHWCB8
8
+0.015/0
8.5
18
25
39
5
10
30
27
25
20
3.5
1.5
1.5
7.5
3.5
7.5
4.6
M4
M4x10
STHWCB10
STHWCB10
10
+0.015/0
10.0
20
30
49
5
10
38
32
33
23
4.5
1.5
1.5
10.0
3.0
9.0
5.6
M5
M5x10
STHWCB12
STHWCB12
12
+0.018/0
10.0
22
32
52
6
10
40
34
35
25
4.5
1.5
1.5
11.0
4.0
9.0
5.6
M5
M5x12
STHWCB13
STHWCB13
13
+0.018/0
9.5
24
32
52
6
12
40
34
35
25
4.5
1.5
1.5
11.0
4.0
9.0
5.6
M5
M5x12
STHWCB15
STHWCB15
15
+0.018/0
10.0
27
35
56
6
12
44
37
37
27
5.5
1.5
1.5
12.0
5.0
9.0
5.6
M5
M5x12
STHWCB16
STHWCB16
16
+0.018/0
9.5
30
35
56
6
12
44
37
37
27
5.5
1.5
1.5
12.0
5.0
9.0
5.6
M5
M5x12
STHWCB20
STHWCB20
20
+0.021/0
10.0
32
40
64
8
12
50
42
43
30
6.6
1.5
2.0
14.0
6.0
9.0
5.6
M5
M5x16
STHWCB25
STHWCB25
25
+0.021/0
10.0
38
45
69
8
15
54
47
46
34
6.6
1.5
2.0
17.0
6.0
9.0
5.6
M5
M5x16
STHWCB30
STHWCB30
30
+0.021/0
12.5
40
55
79
10
15
60
57
50
45
6.6
1.5
2.0
20.0
10.0
12.0
6.6
M6
M6x20
STHWCB35
STHWCB35
35
+0.025/0
12.5
48
60
94
10
15
71
66
58
50
9.0
1.5
2.0
23.0
12.0
12.0
6.6
M6
M6x20
STHWCB40
STHWCB40
40
+0.025/0
15.0
55
70
104
12
18
81
76
67
55
9.0
1.5
2.0
26.0
13.0
14.0
9.0
M8
M8x26
STHWCB50
STHWCB50
50
+0.025/0
17.5
65
85
119
12
22
94
91
82
60
9.0
1.5
2.0
32.0
16.0
18.0
11.0
M10
M10x32
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表