C-SCSMAW - 经济型 固定环 - 开口型 双孔固定型 -
Misumi
FA工厂自动化
03_固定环
Powered by
CAD模型選擇
{misumi/metric/03_set_collars/c_scsmaw_asmtab.prj},{NB=C-SCSMAW15-10},{D=15},{BS=10},{B1=10,12},{C=0.5},{W=1.5},{L=16},{PPATH=c_scsmaw/c_scsmaw_asmtpl.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
LINA
明細表
PN
型号
ⁿ/ₐ
D
[mm]
D1
[mm]
P
[mm]
S
[mm]
M
M(粗牙螺纹)
ⁿ/ₐ
DD
d
[mm]
H
[mm]
C
[mm]
X
[mm]
Y
[mm]
W
[mm]
C-SCSMAW8-8
C-SCSMAW8-8
8
25
14
3.5
M3
3.4
6.0
0.5
8.0
5
1.5
C-SCSMAW10-10
C-SCSMAW10-10
10
30
20
5.5
M4
4.5
7.5
0.5
9.0
5
1.5
C-SCSMAW12-10
C-SCSMAW12-10
12
30
22
5.5
M4
4.5
7.5
0.5
10.0
5
1.5
C-SCSMAW15-10
C-SCSMAW15-10
15
34
23
4.5
M4
4.5
7.5
0.5
11.5
5
1.5
C-SCSMAW16-10
C-SCSMAW16-10
16
35
24
4.5
M5
5.5
9.0
0.5
12.0
6
1.5
C-SCSMAW20-12
C-SCSMAW20-12
20
40
30
5.5
M5
5.5
9.0
0.5
14.0
7
1.5
C-SCSMAW25-12
C-SCSMAW25-12
25
45
36
5.5
M5
5.5
9.0
0.5
17.0
7
1.5
C-SCSMAW30-15
C-SCSMAW30-15
30
55
44
6.6
M6
6.6
12.0
1.0
20.0
10
1.5
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表