SCML, PSCML, SSCML - 固定环-免键-标准型
Misumi
FA工厂自动化
03_固定环
Powered by
CAD模型選擇
{misumi/metric/03_set_collars/pscml_asmtab.prj},{NB=SCML20},{MAT=1},{ST=1},{D=20},{D1=52},{B1=16},{B2=9.0},{B=27.0},{LBML=M6x25},{LBQ=4},{TT=15.7-9.6},{MASS=372},{PPATH=pscml_asmtpl.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
LINA
明細表
PN
零件No.
ⁿ/ₐ
D
[mm]
D1
[mm]
B1
[mm]
B2
[mm]
B
[mm]
LBML
锁紧螺栓 MxL
[mm]
LBQ
锁紧螺栓数
ⁿ/ₐ
AL
容许轴向负载
[kN]
TT
紧固扭矩
[N-m]
MASS
重量
[g]
SCML12
SCML12
12
42
17
8.0
27.0
M6x25
3
13.3
15.7-9.6
262
SCML16
SCML16
16
43
16
9.0
27.0
M6x25
3
13.3
15.7-9.6
259
SCML20
SCML20
20
52
16
9.0
27.0
M6x25
4
17.8
15.7-9.6
372
SCML25
SCML25
25
54
16
9.0
27.0
M6x25
4
17.8
15.7-9.6
371
SCML30
SCML30
30
63
16
10.5
28.5
M6x25
5
22.2
15.7-9.6
523
SCML35
SCML35
35
66
16
10.5
28.5
M6x25
5
22.2
15.7-9.6
534
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表