PSCWDM, SCWDM, SSCWDM - 固定环 -带固定把手紧凑型-楔块-D形切割小型-
Misumi
FA工厂自动化
03_固定环
Powered by
CAD模型選擇
{misumi/metric/03_set_collars/pscwdm_asmtab.prj},{NB=SCWDM15-M},{MATS=1},{STS=1},{MATC=Zinc Diecasting},{STC=Baking Finish},{MATW=C3604 Brass (JIS)},{D=15},{COLOR=M},{B=14},{D1=32},{M=4},{M1=M4},{M1NDM=4.000},{L1=6.00000},{L2=9.60000},{P1=20},{P2=12},{Y1=9.5},{Y2=11.0},{R=4.0},{X=11.0},{Y=5.5},{C=11},{W=1.5},{L=7},{TS=M},{PPATH=pscwd_asmtpl.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
LINA
明細表
PN
型号
ⁿ/ₐ
MATC
固定把手部材质
ⁿ/ₐ
STC
固定把手部表面处理
ⁿ/ₐ
MATL
把手螺纹部材质
ⁿ/ₐ
STL
把手螺纹部表面处理
ⁿ/ₐ
MATW
楔块材质
ⁿ/ₐ
D
[mm]
B
[mm]
D1
[mm]
M
ⁿ/ₐ
M1
M 粗牙螺纹
ⁿ/ₐ
P1
[mm]
Y1
[mm]
R
[mm]
X
[mm]
Y
[mm]
C
[mm]
UL
使用把手
ⁿ/ₐ
SCWDM10-M
SCWDM10-M
锌压铸件
烤漆
SUS24L
黑色铬酸盐光泽处理
C3604
10
14
28
4
M4
18
7.0
4.0
8.5
4.5
11
CLDFC4-7-M/B/S
SCWDM12-M
SCWDM12-M
锌压铸件
烤漆
SUS24L
黑色铬酸盐光泽处理
C3604
12
14
28
4
M4
18
8.0
4.0
9.5
4.0
11
CLDFC4-7-M/B/S
SCWDM15-M
SCWDM15-M
锌压铸件
烤漆
SUS24L
黑色铬酸盐光泽处理
C3604
15
14
32
4
M4
20
9.5
4.0
11.0
5.5
11
CLDFC4-7-M/B/S
SCWDM16-M
SCWDM16-M
锌压铸件
烤漆
SUS24L
黑色铬酸盐光泽处理
C3604
16
14
34
5
M4
22
10.0
4.5
11.5
6.0
12
CLDFC5-7-M/B/S
SCWDM20-M
SCWDM20-M
锌压铸件
烤漆
SUS24L
黑色铬酸盐光泽处理
C3604
20
14
40
5
M5
25
13.0
4.5
13.5
8.0
12
CLDFC5-7-M/B/S
SCWDM25-M
SCWDM25-M
锌压铸件
烤漆
SUS24L
黑色铬酸盐光泽处理
C3604
25
14
45
5
M5
29
14.5
4.5
16.0
9.0
12
CLDFC5-7-M/B/S
SCWDM30-M
SCWDM30-M
锌压铸件
烤漆
SUS24L
黑色铬酸盐光泽处理
C3604
30
14
52
5
M5
30
19.0
4.5
18.5
11.5
12
CLDFC5-7-M/B/S
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表