SCCJ, PSCCJ, SSCCJ - 固定环 - 止动螺丝固定型-标准紧凑型/双孔固定型
Misumi
FA工厂自动化
03_固定环
Powered by
CAD模型選擇
{misumi/metric/03_set_collars/sccj_asmtab.prj},{NB=SCCJ12-5},{MAT=S45C},{ST=B},{D=12},{BS=5},{BS1=5},{C=0.5},{PPATH=sccj/sccj_templ.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
LINA
明細表
PN
零件No.
ⁿ/ₐ
AC
附件
ⁿ/ₐ
D
[mm]
D1
[mm]
DD1
d1
[mm]
C
(C)
[mm]
SS
止动螺丝Mx长度
ⁿ/ₐ
SCCJ3-5
SCCJ3-5
2个止动螺丝
3
7
0.0
0.2
M3X3
SCCJ4-5
SCCJ4-5
2个止动螺丝
4
8
0.0
0.2
M3X3
SCCJ5-5
SCCJ5-5
2个止动螺丝
5
11
0.0
0.2
M3X3
SCCJ6-5
SCCJ6-5
2个止动螺丝
6
12
0.0
0.2
M3X3
SCCJ8-5
SCCJ8-5
2个止动螺丝
8
14
0.0
0.2
M3X3
SCCJ10-5
SCCJ10-5
2个止动螺丝
10
16
0.0
0.2
M3X3
SCCJ12-5
SCCJ12-5
2个止动螺丝
12
19
0.0
0.5
M3X3
SCCJ13-5
SCCJ13-5
2个止动螺丝
13
20
0.0
0.5
M3X3
SCCJ15-5
SCCJ15-5
2个止动螺丝
15
22
0.0
0.5
M3X3
SCCJ20-6
SCCJ20-6
2个止动螺丝
20
27
0.0
0.5
M4X3
SCCJ25-8
SCCJ25-8
2个止动螺丝
25
32
27.5
0.5
M4X3
SCCJ30-10
SCCJ30-10
2个止动螺丝
30
39
32.5
1.0
M5X4
SCCJ35-10
SCCJ35-10
2个止动螺丝
35
44
37.5
1.0
M5X4
SCCJ40-15
SCCJ40-15
2个止动螺丝
40
51
42.5
1.0
M5X4
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表