SCDKJM, PSCDKJM, SSCDKJM - 固定环 - 带固定把手紧凑型-(可节省空间)-D切割型-小型
Misumi
FA工厂自动化
03_固定环
Powered by
CAD模型選擇
{misumi/metric/03_set_collars/scdkjm_asmtab.prj},{NB=SCDKJM15-M},{MATSC=1},{STSC=1},{MATCL=Zinc Die Casting},{STCL=Electrostatic Coating},{D=15},{COLOR=M},{B=12},{D1=34},{D1TOL=+0.1/-0.1},{M=5},{M1=M4 Depth 6},{DD=5.5},{P1=20},{F=0.5},{N=14},{Y1=10.5},{R=5.5},{W=1.5},{X=11.5},{Y=8.5},{C=5},{S=0},{M2=4},{L=6.0},{CHAMFER=0.5},{LLEVER=20},{PPATH=scdkjm_asmtpl.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
LINA
明細表
PN
零件No.
ⁿ/ₐ
MATCL
固定把手材质
ⁿ/ₐ
STCL
固定把手部表面处理
ⁿ/ₐ
MATLT
把手螺纹部材质
ⁿ/ₐ
STLT
把手螺纹部表面处理
ⁿ/ₐ
D
[mm]
LEVER
把手
ⁿ/ₐ
B
[mm]
D1
[mm]
D1TOL
D1 公差
ⁿ/ₐ
M
[mm]
M1
ⁿ/ₐ
DD
d
[mm]
P1
[mm]
F
(F)
[mm]
N
(N)
[mm]
Y1
[mm]
R
[mm]
W
[mm]
X
[mm]
Y
[mm]
C
[mm]
S
[mm]
SCDKJM8-M
SCDKJM8-M
锌压铸
静电喷涂
SUM22L
黑色铬酸盐光泽处理
8
CLDMC5-20-M
12
28
+0.1/-0.1
5
M4深度6
5.5
18
0.5
12
7.0
5.5
1.5
9.5
5.5
5
5
SCDKJM10-M
SCDKJM10-M
锌压铸
静电喷涂
SUM22L
黑色铬酸盐光泽处理
10
CLDMC5-20-M
12
28
+0.1/-0.1
5
M4深度6
5.5
18
0.5
12
7.0
5.5
1.5
9.5
5.5
5
0
SCDKJM12-M
SCDKJM12-M
锌压铸
静电喷涂
SUM22L
黑色铬酸盐光泽处理
12
CLDMC5-20-M
12
32
+0.1/-0.1
5
M4深度6
5.5
20
0.5
14
8.5
5.5
1.5
10.5
7.5
5
0
SCDKJM15-M
SCDKJM15-M
锌压铸
静电喷涂
SUM22L
黑色铬酸盐光泽处理
15
CLDMC5-20-M
12
34
+0.1/-0.1
5
M4深度6
5.5
20
0.5
14
10.5
5.5
1.5
11.5
8.5
5
0
SCDKJM16-M
SCDKJM16-M
锌压铸
静电喷涂
SUM22L
黑色铬酸盐光泽处理
16
CLDMC5-20-M
12
36
+0.1/-0.1
5
M4深度6
5.5
22
0.5
16
11.0
5.5
1.5
12.5
8.5
5
0
SCDKJM20-M
SCDKJM20-M
锌压铸
静电喷涂
SUM22L
黑色铬酸盐光泽处理
20
CLDMC5-20-M
12
42
+0.1/-0.1
5
M4深度7.5
5.5
25
0.5
18
14.0
5.5
1.5
15.5
8.5
8
0
SCDKJM25-M
SCDKJM25-M
锌压铸
静电喷涂
SUM22L
黑色铬酸盐光泽处理
25
CLDMC5-32-M
12
48
+0.3/-0.3
5
M4深度7.5
5.5
29
0.5
22
16.5
5.5
1.5
18.0
11.0
8
0
SCDKJM30-M
SCDKJM30-M
锌压铸
静电喷涂
SUM22L
黑色铬酸盐光泽处理
30
CLDMC5-32-M
12
55
+0.3/-0.3
5
M4深度7.5
5.5
30
0.5
23
20.0
5.5
1.5
20.5
13.5
8
0
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表