SCJKJM, PSCJKJM, SSCJKJM - 固定环 - 带固定把手紧凑型-(可节省空间)-侧面安装孔型-小型
Misumi
FA工厂自动化
03_固定环
Powered by
CAD模型選擇
{misumi/metric/03_set_collars/scjkjm_asmtab.prj},{NB=SCJKJM15-M},{MATSC=1},{STSC=1},{MATCL=Zinc Die Casting},{STCL=Electrostatic Coating},{D=15},{COLOR=M},{B=12},{D1=34},{D1TOL=+0.1/-0.1},{M=5},{M1=M4},{DD=5.5},{P2=12},{Y2=12},{R=5.5},{W=1.5},{X=11.5},{Y=8.5},{Z=13.5},{C=5},{M2=4},{CHAMFER=0.5},{LLEVER=20},{PPATH=scjkjm_asmtpl.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
LINA
明細表
PN
零件No.
ⁿ/ₐ
MATCL
固定把手材质
ⁿ/ₐ
STCL
固定把手部表面处理
ⁿ/ₐ
MATLT
把手螺纹部材质
ⁿ/ₐ
STLT
把手螺纹部表面处理
ⁿ/ₐ
D
[mm]
LEVER
把手
ⁿ/ₐ
B
[mm]
D1
[mm]
D1TOL
D1 公差
ⁿ/ₐ
M
[mm]
M1
ⁿ/ₐ
DD
d
[mm]
P2
[mm]
Y2
[mm]
R
[mm]
W
[mm]
X
[mm]
Y
[mm]
Z
(Z)
[mm]
C
[mm]
SCJKJM8-M
SCJKJM8-M
锌压铸
静电喷涂
SUM22L
黑色铬酸盐光泽处理
8
CLDMC5-20-M
12
28
+0.1/-0.1
5
M4
5.5
10
10
5.5
1.5
9.5
5.5
11.5
5
SCJKJM10-M
SCJKJM10-M
锌压铸
静电喷涂
SUM22L
黑色铬酸盐光泽处理
10
CLDMC5-20-M
12
28
+0.1/-0.1
5
M4
5.5
10
10
5.5
1.5
9.5
5.5
11.5
5
SCJKJM12-M
SCJKJM12-M
锌压铸
静电喷涂
SUM22L
黑色铬酸盐光泽处理
12
CLDMC5-20-M
12
32
+0.1/-0.1
5
M4
5.5
10
10
5.5
1.5
10.5
7.5
13.0
5
SCJKJM15-M
SCJKJM15-M
锌压铸
静电喷涂
SUM22L
黑色铬酸盐光泽处理
15
CLDMC5-20-M
12
34
+0.1/-0.1
5
M4
5.5
12
12
5.5
1.5
11.5
8.5
13.5
5
SCJKJM16-M
SCJKJM16-M
锌压铸
静电喷涂
SUM22L
黑色铬酸盐光泽处理
16
CLDMC5-20-M
12
36
+0.1/-0.1
5
M4
5.5
12
12
5.5
1.5
12.5
8.5
14.5
5
SCJKJM20-M
SCJKJM20-M
锌压铸
静电喷涂
SUM22L
黑色铬酸盐光泽处理
20
CLDMC5-20-M
12
42
+0.1/-0.1
5
M5
5.5
14
14
5.5
1.5
15.5
8.5
17.0
8
SCJKJM25-M
SCJKJM25-M
锌压铸
静电喷涂
SUM22L
黑色铬酸盐光泽处理
25
CLDMC5-32-M
12
48
+0.3/-0.3
5
M5
5.5
21
16
5.5
1.5
18.0
11.0
19.0
8
SCJKJM30-M
SCJKJM30-M
锌压铸
静电喷涂
SUM22L
黑色铬酸盐光泽处理
30
CLDMC5-32-M
12
55
+0.3/-0.3
5
M5
5.5
25
20
5.5
1.5
20.5
13.5
22.0
8
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表