SCJS, PSCJS, SSCJS - 固定环 -侧面安装孔型-开口型
Misumi
FA工厂自动化
03_固定环
Powered by
CAD模型選擇
{misumi/metric/03_set_collars/scjs_asmtab.prj},{NB=SCJS13},{MAT=1},{ST=1},{D=13},{B=10},{D1=30},{M=M4},{DD=4.5},{R=3.75},{W=1.5},{X=10.0},{Y=5},{Z=9~10},{Z1=9.5},{C=0.5},{L=12},{M1=M4},{Y1=10},{M12='M4','M4'},{PPATH=scjs_templ.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
LINA
明細表
PN
零件No.
ⁿ/ₐ
AC
附件
ⁿ/ₐ
D
[mm]
B
[mm]
D1
[mm]
M
M 粗牙螺纹
ⁿ/ₐ
DD
d
[mm]
R
[mm]
W
[mm]
X
[mm]
Y
[mm]
Z
[mm]
Y1
[mm]
P
[mm]
SCJS8
SCJS8
1个内六角螺栓
8
10
25
M4
4.5
3.75
1.5
8.0
5
7~9
8
8
SCJS10
SCJS10
1个内六角螺栓
10
10
30
M4
4.5
3.75
1.5
9.0
5
8~10
10
10
SCJS12
SCJS12
1个内六角螺栓
12
10
30
M4
4.5
3.75
1.5
10.0
5
9~10
10
10
SCJS13
SCJS13
1个内六角螺栓
13
10
30
M4
4.5
3.75
1.5
10.0
5
9~10
10
10
SCJS15
SCJS15
1个内六角螺栓
15
10
34
M4
4.5
3.75
1.5
11.5
6
10~12
12
12
SCJS16
SCJS16
1个内六角螺栓
16
10
35
M5
5.5
4.50
1.5
12.0
6
11~12
12
12
SCJS20A
SCJS20A
1个内六角螺栓
20
10
40
M5
5.5
4.50
1.5
14.0
7
13
14
12
SCJS25
SCJS25
1个内六角螺栓
25
12
45
M5
5.5
4.50
1.5
17.0
7
16~18
17
16
SCJS30
SCJS30
1个内六角螺栓
30
15
55
M6
6.6
6.00
1.5
20.0
10
18~20
20
20
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表