SCKNK, PSCKNK, SSCKNK - 固定环 双面切割型 切割面安装孔型
Misumi
FA工厂自动化
03_固定环
Powered by
CAD模型選擇
{misumi/metric/03_set_collars/scknk_asmtab.prj},{NB=SCKNK16-10},{MAT=1045},{ST=Black Chromate},{D=16},{B=10},{D1=35},{H=24},{M=M5},{DD=5.5},{R=4.50},{W=1.5},{X=12.0},{Y=6},{Z=11~12},{C=0.5},{L=16},{HH=7},{M1=M5},{THMD1=5},{THDMIN1=4.134},{Y1=12},{P=12},{PPATH=scknk/scknk_templ.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
LINA
明細表
PN
零件No.
ⁿ/ₐ
AC
附件
ⁿ/ₐ
D
[mm]
B
[mm]
D1
[mm]
H
[mm]
M
M 粗牙螺纹
ⁿ/ₐ
DD
d
[mm]
R
[mm]
W
[mm]
X
[mm]
Y
[mm]
Z
[mm]
HH
h
[mm]
M1
M1 粗牙螺纹
ⁿ/ₐ
P
[mm]
SCKNK10-10
SCKNK10-10
1个内六角螺栓
10
10
30
22
M4
4.5
3.75
1.5
9.0
5
8~10
7
M4
8
SCKNK12-10
SCKNK12-10
1个内六角螺栓
12
10
30
22
M4
4.5
3.75
1.5
10.0
5
9~10
7
M4
10
SCKNK15-10
SCKNK15-10
1个内六角螺栓
15
10
34
24
M4
4.5
3.75
1.5
11.5
6
10~11
7
M4
12
SCKNK16-10
SCKNK16-10
1个内六角螺栓
16
10
35
24
M5
5.5
4.50
1.5
12.0
6
11~12
7
M5
12
SCKNK20-10
SCKNK20-10
1个内六角螺栓
20
10
40
30
M5
5.5
4.50
1.5
14.0
7
13
9
M5
14
SCKNK25-15
SCKNK25-15
1个内六角螺栓
25
15
50
36
M6
6.6
6.00
1.5
18.0
10
16~18
10
M5
16
SCKNK30-15
SCKNK30-15
1个内六角螺栓
30
15
55
41
M6
6.6
6.00
1.5
20.0
10
18~20
10
M6
20
SCKNK40-18
SCKNK40-18
1个内六角螺栓
40
18
70
53
M8
9.0
7.00
2.0
26.0
13
23
12
M8
26
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表