SCSPH, SCSMH, SCSPP, SCSPM - 固定环 - 含螺纹套-(轻型)-树脂型-开口型/分离型
Misumi
FA工厂自动化
03_固定环
Powered by
CAD模型選擇
{misumi/metric/03_set_collars/scspp_asmtab.prj},{NB=SCSPH15},{TS=1},{MAT=P},{D=15},{DTOL=+0.2/-0.2},{B=12},{D1=35},{M=M5},{DD=5.5},{R=4.50},{W=1.5},{X=12},{Y=6},{C=0.5},{L=16},{PPATH=scspp_templ.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
LINA
明細表
PN
零件No.
ⁿ/ₐ
COLOR
颜色
ⁿ/ₐ
OT
使用环境温度
[°C]
AC
附件
ⁿ/ₐ
MATT
螺纹套材质
ⁿ/ₐ
D
[mm]
DTOL
D容差
[mm]
B
[mm]
D1
[mm]
M
M 粗牙螺纹
ⁿ/ₐ
DD
d
[mm]
R
[mm]
W
[mm]
X
[mm]
Y
[mm]
SCSPH8
SCSPH8
白色
-45°C~95°C
内六角螺栓 (SUS) 1个
SUS304
8
+0.2/-0.2
8
25
M3
3.4
3.00
1.5
7
5
SCSPH10
SCSPH10
白色
-45°C~95°C
内六角螺栓 (SUS) 1个
SUS304
10
+0.2/-0.2
10
30
M4
4.5
3.75
1.5
9
5
SCSPH12
SCSPH12
白色
-45°C~95°C
内六角螺栓 (SUS) 1个
SUS304
12
+0.2/-0.2
10
30
M4
4.5
3.75
1.5
10
5
SCSPH15
SCSPH15
白色
-45°C~95°C
内六角螺栓 (SUS) 1个
SUS304
15
+0.2/-0.2
12
35
M5
5.5
4.50
1.5
12
6
SCSPH16
SCSPH16
白色
-45°C~95°C
内六角螺栓 (SUS) 1个
SUS304
16
+0.2/-0.2
12
35
M5
5.5
4.50
1.5
12
6
SCSPH20
SCSPH20
白色
-45°C~95°C
内六角螺栓 (SUS) 1个
SUS304
20
+0.2/-0.2
15
45
M6
6.6
6.00
1.5
15
8
SCSPH25
SCSPH25
白色
-45°C~95°C
内六角螺栓 (SUS) 1个
SUS304
25
+0.2/-0.2
15
50
M6
6.6
6.00
1.5
18
10
SCSPH30
SCSPH30
白色
-45°C~95°C
内六角螺栓 (SUS) 1个
SUS304
30
+0.2/-0.2
15
55
M6
6.6
6.00
1.5
20
10
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表