SCTN, PSCTN, SSCTN - 固定环 双孔固定型
Misumi
FA工厂自动化
03_固定环
Powered by
CAD模型選擇
{misumi/metric/03_set_collars/sctn_asmtab.prj},{NB=SCTN13},{MAT=1045},{ST=Black Oxide},{D=13},{B=12},{D1=33},{S=5.5},{P=23},{M=M5x5},{C=0.5},{PPATH=sctn/sctn_templ.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
LINA
明細表
PN
零件No.
ⁿ/ₐ
AC
附件
ⁿ/ₐ
D
[mm]
B
[mm]
D1
[mm]
S
[mm]
P
[mm]
M
止动螺丝 M × 长度
ⁿ/ₐ
SCTN3
SCTN3
2个止动螺丝
3
6
18
3.4
11
M3x3
SCTN4
SCTN4
2个止动螺丝
4
6
18
3.4
11
M3x3
SCTN5
SCTN5
2个止动螺丝
5
10
22
4.5
15
M4x4
SCTN6
SCTN6
2个止动螺丝
6
10
22
4.5
15
M4x4
SCTN8
SCTN8
2个止动螺丝
8
10
24
4.5
16
M4x4
SCTN10
SCTN10
2个止动螺丝
10
10
26
4.5
18
M4x4
SCTN12
SCTN12
2个止动螺丝
12
12
32
5.5
22
M5x5
SCTN13
SCTN13
2个止动螺丝
13
12
33
5.5
23
M5x5
SCTN15
SCTN15
2个止动螺丝
15
12
35
5.5
25
M5x5
SCTN16
SCTN16
2个止动螺丝
16
12
40
6.6
28
M6x6
SCTN18
SCTN18
2个止动螺丝
18
12
44
6.6
32
M6x6
SCTN20
SCTN20
2个止动螺丝
20
12
44
6.6
32
M6x6
SCTN25
SCTN25
2个止动螺丝
25
12
49
6.6
37
M6x6
SCTN30
SCTN30
2个止动螺丝
30
15
54
6.6
42
M8x8
SCTN35
SCTN35
2个止动螺丝
35
15
59
6.6
47
M8x8
SCTN40
SCTN40
2个止动螺丝
40
20
72
9.0
56
M10x10
SCTN50
SCTN50
2个止动螺丝
50
25
86
11.0
68
M10x10
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表