SL-SCNPAH,SH-SCNPAH - (Precision Cleaning) Shaft Collars - Split, Thread Inserts, Aluminum
Misumi
FA工厂自动化
03_固定环
Powered by
CAD模型選擇
{misumi/metric/03_set_collars/sl_scnpah_asmtab.prj},{NB=SL-SCNPAH15-10},{TS=2},{AC=Hex Socket Head Cap Screw (304 Stainless Steel Equivalent) 2 pcs.},{CM=SL},{D=15},{B=10},{D1=34},{M=M4},{DD=4.2},{R=3.75},{W=1.5},{X=11.5},{Y=6},{Z1=10},{C=0.5},{L=12},{PPATH=scsah/scsah_asmtpl.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
LINA
明細表
PN
零件No.
ⁿ/ₐ
TYPE
Type
ⁿ/ₐ
AC
附件
ⁿ/ₐ
MATT
螺纹套材质
ⁿ/ₐ
D
[mm]
B
[mm]
D1
[mm]
M
M 粗牙螺纹
ⁿ/ₐ
DD
(d)
[mm]
R
[mm]
W
[mm]
X
[mm]
Y
[mm]
SL-SCNPAH8-8
SL-SCNPAH8-8
SL-SCNPAH
Hex Socket Head Cap Screw...
SUS304
8
8
25
M3
3.2
3.00
1.5
7.0
5
SL-SCNPAH10-10
SL-SCNPAH10-10
SL-SCNPAH
Hex Socket Head Cap Screw...
SUS304
10
10
30
M4
4.2
3.75
1.5
9.0
5
SL-SCNPAH12-10
SL-SCNPAH12-10
SL-SCNPAH
Hex Socket Head Cap Screw...
SUS304
12
10
30
M4
4.2
3.75
1.5
10.0
5
SL-SCNPAH15-10
SL-SCNPAH15-10
SL-SCNPAH
Hex Socket Head Cap Screw...
SUS304
15
10
34
M4
4.2
3.75
1.5
11.5
6
SL-SCNPAH16-10
SL-SCNPAH16-10
SL-SCNPAH
Hex Socket Head Cap Screw...
SUS304
16
10
35
M5
5.3
4.50
1.5
12.0
6
SL-SCNPAH20-10
SL-SCNPAH20-10
SL-SCNPAH
Hex Socket Head Cap Screw...
SUS304
20
10
40
M5
5.3
4.50
1.5
14.0
7
SL-SCNPAH25-12
SL-SCNPAH25-12
SL-SCNPAH
Hex Socket Head Cap Screw...
SUS304
25
12
45
M5
5.3
4.50
1.5
17.0
7
SL-SCNPAH30-15
SL-SCNPAH30-15
SL-SCNPAH
Hex Socket Head Cap Screw...
SUS304
30
15
55
M6
6.3
6.00
1.5
20.0
10
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
SCSP, PSCSP, SSCSP, SCNPA, SCNPAW - 固定环-分离型-标准型
Misumi
18.06.2021
FBV21_26 - 树脂固定环·标准型·分离型
怡合达3D电子图库
20.06.2024
C-SCNPAW - 经济型 固定环 - 分离型 -
Misumi
12.09.2022
SCJP, PSCJP, SSCJP - 固定环 -侧面安装孔型-分离型
Misumi
02.06.2021
SL-SSCSPF, SH-SSCSPF, SHD-SSCSPF - Precision Cleaning Shaft Collar - I.D. S...
Misumi
11.07.2023
GN 707.2 - Split Shaft Collars, Stainless Steel AISI 316
JW Winco
25.06.2024
Modèle 31-141 - Bague d'arrêt fendue simple, inox, avec trous de fixation
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
29.07.2020
2021.45. - 有凸缘的导向杆固定环
FIBRO
21.07.2023
07415 - 夹紧加强垫
norelem
26.06.2024
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表