BSBS, BSBM, BSBN, BSB2S, BSB2M, BSB2N, BSBSS, BSBMS - 滚珠导向轴 -一端台阶外螺纹型·一端内螺纹型-
Misumi
FA工厂自动化
04_直线轴承/滚珠导向轴
Powered by
CAD模型選擇
{misumi/metric/04_linear_bushings/bsbs_asmtab.prj},{NB=BSBS13-60-F7-B5-P5-M5-N4},{TSN=S},{MAT=SUJ2},{GREASE=},{NON=1},{NO=13},{L=60},{F=7},{B=5},{D=13.4},{P=5},{M=5},{N=4},{ALT1=},{SC=0},{ALT2=},{FC=0},{A=0},{AAA=0.000},{PPATH=bsbs_series/bsbs_asmtpl.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
LINA
明細表
PN
零件No.
ⁿ/ₐ
HARD
硬度
ⁿ/ₐ
NO
No.
ⁿ/ₐ
D
[mm]
Y
(Y)
[mm]
LLM
l
[mm]
W
[mm]
LL1
l1
[mm]
HH
h
[mm]
BSBS6-60-F6-B4-P3-M3-N3
BSBS6-60-F6-B4-P3-M3-N3
58HRC~
6
6.0
54
2
0
0
0
BSBS8-60-F7-B5-P4-M4-N3
BSBS8-60-F7-B5-P4-M4-N3
58HRC~
8
8.0
53
2
0
0
0
BSBS10-60-F7-B5-P4-M4-N3
BSBS10-60-F7-B5-P4-M4-N3
58HRC~
10
10.4
53
2
0
0
0
BSBS13-60-F7-B5-P5-M5-N4
BSBS13-60-F7-B5-P5-M5-N4
58HRC~
13
13.4
53
2
0
0
0
BSBS16-70-F7-B5-P6-M6-N4
BSBS16-70-F7-B5-P6-M6-N4
58HRC~
16
16.6
63
2
0
0
0
BSBS20-80-F7-B5-P8-M6-N4
BSBS20-80-F7-B5-P8-M6-N4
58HRC~
20
20.6
73
2
0
0
0
BSBS25-90-F7-B5-P8-M6-N5
BSBS25-90-F7-B5-P8-M6-N5
58HRC~
25
25.8
83
2
0
0
0
BSBS30-100-F9-B7-P10-M8-N...
BSBS30-100-F9-B7-P10-M8-N...
58HRC~
30
30.8
91
3
0
0
0
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表