BSKM, BSKN, BSKS, BSKMS, BSKSS - 滚珠导向轴 一端台阶外螺纹型
Misumi
FA工厂自动化
04_直线轴承/滚珠导向轴
Powered by
CAD模型選擇
{misumi/metric/04_linear_bushings/bsks_asmtbl.prj},{NB=BSKS13-60-F7-B5-P5-M5},{TSN=S},{MAT=SUJ2},{GREASE=},{NO=13},{L=60},{F=7},{B=5},{D=13.4},{P=5},{M=5},{ALT1=},{SC=0},{ALT2=},{FC=0},{A=0},{ALT6=},{AAA=0.000},{PPATH=bsks_series/bsks_asmtpl.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
LINA
明細表
PN
零件No.
ⁿ/ₐ
NO
No.
ⁿ/ₐ
D
[mm]
Y
(Y)
[mm]
W
[mm]
HH
h
[mm]
AAA
[mm]
BSKS6-60-F6-B4-P3-M3
BSKS6-60-F6-B4-P3-M3
6
6.0
54
0
0
15.000
BSKS8-60-F7-B5-P4-M4
BSKS8-60-F7-B5-P4-M4
8
8.0
53
0
0
25.000
BSKS10-60-F7-B5-P4-M4
BSKS10-60-F7-B5-P4-M4
10
10.4
53
0
0
0.000
BSKS13-60-F7-B5-P5-M5
BSKS13-60-F7-B5-P5-M5
13
13.4
53
0
0
0.000
BSKS16-70-F7-B5-P6-M6
BSKS16-70-F7-B5-P6-M6
16
16.6
63
0
0
0.000
BSKS20-80-F7-B5-P8-M6
BSKS20-80-F7-B5-P8-M6
20
20.6
73
0
0
0.000
BSKS25-90-F7-B5-P8-M6
BSKS25-90-F7-B5-P8-M6
25
25.8
83
0
0
0.000
BSKS30-100-F9-B7-P10-M8
BSKS30-100-F9-B7-P10-M8
30
30.8
91
0
0
0.000
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表