BSYS, BSYM, BSYN, BSYSS, BSYMS - 滚珠导向轴 -两端台阶外螺纹型-
Misumi
FA工厂自动化
04_直线轴承/滚珠导向轴
Powered by
CAD模型選擇
{misumi/metric/04_linear_bushings/bsys_asmtbl.prj},{NB=BSYS13-62-F7-E7-B5-S5-P5-Q5-M5-N5},{TSN=S},{MAT=SUJ2},{GREASE=},{NO=13},{L=62},{F=7},{E=7},{B=5},{S=5},{D=13.4},{P=5},{Q=5},{M=5},{N=5},{ALT1=},{SC=0},{ALT2=},{FC=0},{A=0},{ALT6=},{AAA=0.000},{PPATH=bsys_series/bsys_asmtpl.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
LINA
明細表
PN
零件No.
ⁿ/ₐ
NO
No.
ⁿ/ₐ
D
[mm]
Y
(Y)
[mm]
W
[mm]
HH
h
[mm]
AAA
[mm]
BSYS6-60-F6-E6-B4-S4-P3-Q...
BSYS6-60-F6-E6-B4-S4-P3-Q...
6
6.0
48
0
0
15.000
BSYS8-60-F7-E7-B5-S5-P4-Q...
BSYS8-60-F7-E7-B5-S5-P4-Q...
8
8.0
46
0
0
25.000
BSYS10-60-F7-E7-B5-S5-P4-...
BSYS10-60-F7-E7-B5-S5-P4-...
10
10.4
46
0
0
0.000
BSYS13-62-F7-E7-B5-S5-P5-...
BSYS13-62-F7-E7-B5-S5-P5-...
13
13.4
48
0
0
0.000
BSYS16-70-F7-E7-B5-S5-P6-...
BSYS16-70-F7-E7-B5-S5-P6-...
16
16.6
56
0
0
0.000
BSYS20-81-F7-E7-B5-S5-P8-...
BSYS20-81-F7-E7-B5-S5-P8-...
20
20.6
67
0
0
0.000
BSYS25-90-F7-E7-B5-S5-P8-...
BSYS25-90-F7-E7-B5-S5-P8-...
25
25.8
76
0
0
0.000
BSYS30-102-F9-E9-B7-S7-P1...
BSYS30-102-F9-E9-B7-S7-P1...
30
30.8
84
0
0
0.000
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表