E-BSKS - 经济型 滚珠花键 实心轴 直筒螺母 一端台阶外螺纹型
Misumi
FA工厂自动化
04_直线轴承/滚珠导向轴
Powered by
CAD模型選擇
{misumi/metric/04_linear_bushings/e_bsks_asmtab.prj},{NB=E-BSKS13-60-P5-F7-M5-B5},{D=13},{L=60},{P=5},{F=7},{M=5},{B=5},{R1=1.560},{A1=7.430},{A2=0.200},{ALT1=},{SC=0},{ALT2=},{FC=0},{A=0},{ALT3=},{ALT4=},{PPATH=e_bsks/e_bsks_asmtpl.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
LINA
明細表
PN
型号
ⁿ/ₐ
D
Dh8
[mm]
D1
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
L3
[mm]
BB
bH8
[mm]
TT
t
[mm]
UU
u
[mm]
W
[mm]
LL1
l1
[mm]
HH
h
[mm]
E-BSKS8-60-P4-F7-M4-B5
E-BSKS8-60-P4-F7-M4-B5
8
16
27
15.7
10.5
2.5
1.2
1.5
0
0
0
E-BSKS10-60-P4-F7-M4-B5
E-BSKS10-60-P4-F7-M4-B5
10
21
33
20.0
13.0
3.0
1.5
1.5
0
0
0
E-BSKS13-60-P5-F7-M5-B5
E-BSKS13-60-P5-F7-M5-B5
13
24
36
23.0
15.0
3.0
1.5
1.5
0
0
0
E-BSKS16-70-P6-F7-M6-B5
E-BSKS16-70-P6-F7-M6-B5
16
31
50
34.0
17.5
3.5
2.0
2.0
0
0
0
E-BSKS20-80-P8-F7-M6-B5
E-BSKS20-80-P8-F7-M6-B5
20
35
56
39.7
29.0
4.0
2.5
2.0
0
0
0
E-BSKS25-90-P8-F7-M6-B5
E-BSKS25-90-P8-F7-M6-B5
25
42
71
50.3
36.0
4.0
2.5
3.0
0
0
0
E-BSKS30-100-P10-F9-M8-B7
E-BSKS30-100-P10-F9-M8-B7
30
47
80
60.0
42.0
4.0
2.5
3.0
0
0
0
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表